Extensions de la gamme de produits pour les boîtiers électroniques de la série ICS

20.02.2024
Blocs de jonction pour C.I. ICS

Avec la série de boîtiers ICS, Phoenix Contact propose un système de boîtiers varié pour les appareils d'automatisation orientés vers l'avenir.

De nouveaux blocs de jonction pour C.I. dans les deux pas 5,0 mm et 3,5 mm élargissent la diversité de raccordement pour les boîtiers électroniques de la série ICS. Avec les nouveaux blocs de jonction, les constructeurs d'appareils ont le choix entre le raccordement vissé et le raccordement Push-in. Les avantages des blocs de jonction pour C.I. ICS sont un câblage fixe et une manipulation simple. Les nouveaux blocs de jonction peuvent être utilisés dans les boîtiers ICS de 20, 25 et 50 mm de large. Les boîtiers électroniques ICS sont disponibles dans différentes tailles et avec un grand choix de technologies de raccordement ainsi que d'autres accessoires tels que dissipateurs thermiques, connecteurs de bus et afficheurs.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications