Boîtiers répartiteurs M12 avec verrouillage rapide Push-Pull et capot de raccordement enfichable

12.11.2024
Boîtier répartiteur M12 Push-Pull avec raccordement à capot enfichable

Les nouveaux boîtiers répartiteurs M12 à verrouillage rapide Push-Pull de Phoenix Contact établissent un nouveau standard dans la technique d'automatisation. Ils convainquent par leur installation intuitive et sans outils. Les câbles multiconducteurs et les connecteurs M12 sont raccordés de manière sûre et pratique par enfichage direct. Cela garantit un gain de temps considérable et un câblage simple et sûr.

Un espace restreint et une densité de câblage élevée rendent souvent le câblage des capteurs/actionneurs difficile. Une technologie de raccordement sans outil permet de réduire le câblage. M12 Push-Pull convainc par un raccordement sûr par simple enfichage. Le verrouillage rapide normalisé selon la norme CEI 61076-2-010 est désormais également disponible dans les boîtiers répartiteurs M12. Cela permet d'économiser jusqu'à 80 % de temps d'installation par rapport à un raccordement vissé. Le contour duo du filetage M12 permet de raccorder des connecteurs à vis M12 classiques ou des connecteurs Push-Pull M12 innovants. La gamme de produits comprend des boîtiers en plastique avec quatre, six et huit ports pour une occupation simple ou double, avec ou sans LED. En outre, la gamme propose des variantes avec un raccord de câble principal précâblé, un raccord enfichable M23 ou un raccord de capot enfichable à précâbler soi-même. Grâce au verrouillage par encliquetage, le capot de raccordement est monté sur l'embase sans aucune vis. Des clips de verrouillage assurent un maintien sûr. Le détachement du capot de raccordement en cas de remplacement s'effectue également sans outil. Le raccordement du conducteur du câble multiconducteurs est également réalisé sans outil par des blocs de jonction pour C.I. avec la technologie Push-in. Il est possible de choisir entre un raccordement Push-in fixe et un raccordement Push-in enfichable. Les boîtiers répartiteurs M12 Push-Pull permettent non seulement de gagner du temps lors de l'installation, mais leur sécurité et leur longévité éprouvées garantissent également une utilisation fiable. Ils sont résistants aux chocs et aux vibrations et certifiés selon les indices de protection IP65 et IP67.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications