HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Tapón ciego
1493476

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: gris claro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 300 V, número de potenciales: 0, número de filas: 2, número de polos: 0, número de conexiones: 0, familia de artículos: HSCP-SP 2,5-.., paso: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 0, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: HSC 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Tapón ciego

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Tapones ciegos para frentes continuos cerrados de dispositivos
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad