ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035
-
Parte inferior de la carcasa
1458283
Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, con contacto de tierra funcional, con rendijas de ventilación, anchura: 18,9 mm, altura: 120,6 mm, profundidad: 82,85 mm, color: gris claro (Similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5 o bien 8
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Recomendación: | Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro) |
Tipo de producto | Parte inferior de la carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | ME-IO |
Número de polos máx. | 48 (paso: 3,45 mm) |
32 (paso: 5 mm) | |
Ejecución | Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, con contacto de tierra funcional |
Orificio de ventilación disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 18,9 mm |
Altura | 120,6 mm |
Profundidad | 82,85 mm |
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN | 76,25 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PA |
Características de la superficie | no tratado |
Potencia disipada carcasa individual con 20 °C | |
Temperatura ambiente | 20 °C |
Facto de reducción | 1 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 11,8 W |
Potencia disipada carcasa individual con 30 °C | |
Temperatura ambiente | 30 °C |
Facto de reducción | 0,81 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 9,6 W |
Potencia disipada carcasa individual con 40 °C | |
Temperatura ambiente | 40 °C |
Facto de reducción | 0,63 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 7,5 W |
Potencia disipada carcasa individual con 50 °C | |
Temperatura ambiente | 50 °C |
Facto de reducción | 0,46 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 5,5 W |
Potencia disipada carcasa individual con 60 °C | |
Temperatura ambiente | 60 °C |
Facto de reducción | 0,31 |
Posición para el montaje | vertical |
Potencia disipada | 3,7 W |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
Superficie de la placa de circuito impreso total | 8500 mm² |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 1458283 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ACHEBA |
GTIN | 4063151865412 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 51.8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 51.8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201792
-
HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201793
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203406
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203617
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203618
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203619
-
ME-IO P 10U 7035 - Tabique separador 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - Tabique separador 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Conector para placa de circuito impreso 1003852
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Conector para placa de circuito impreso 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1037438
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1088581
-
HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1088582
-
HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1106784
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1194411
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Tapón ciego 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Conector para placa de circuito impreso 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1U4-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1493474
-
HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Tapón ciego 1493476
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/50-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1734778
-
HSCP-SP 2,5-1U02-B9/B9-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1734797
-
HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1734798
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/44-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1734801
-
HSCP-SP 2,5-1U20-0B/2B-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1734803
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1736145
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Tapón ciego 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203195
-
HSCP-SP 2,5-1U4-9005 - Conector para placa de circuito impreso 2203322
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203473
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - Conector para placa de circuito impreso 2203818
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Conector para placa de circuito impreso 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Conector para placa de circuito impreso 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1493475
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Bloqueo 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Bloqueo 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Bloqueo 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Bloqueo 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Bloqueo 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Bloqueo 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Bloqueo 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Bloqueo 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Bloqueo 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Bloqueo 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Bloqueo 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 5015 - Bloqueo 2203850
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Bloqueo 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Bloqueo 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Bloqueo 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Bloqueo 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 1018 - Bloqueo 1090367
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Bloqueo 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Bloqueo 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Bloqueo 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Bloqueo 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Bloqueo 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Bloqueo 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Bloqueo 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 5015 - Bloqueo 2203849
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Bloqueo 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Bloqueo 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Bloqueo 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Tapa de la carcasa 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Tapa de la carcasa 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Tapa de la carcasa 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Tapa de la carcasa 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Tapa de la carcasa 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Tapa de la carcasa 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Tapa de la carcasa 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Tapa de la carcasa 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Tapa de la carcasa 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Tapa de la carcasa 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Tapa de la carcasa 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Tapa de la carcasa 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Tapa de la carcasa 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Tapa de la carcasa 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Tapa de la carcasa 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Tapa de la carcasa 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Tapa de la carcasa 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Tapa de la carcasa 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Tapa de la carcasa 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Tapa de la carcasa 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Tapa de la carcasa 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Tapa de la carcasa 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Tapa de la carcasa 1486135
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Conector de bus para carril DIN 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Conector de bus para carril DIN 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fibra óptica 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - Clip de fijación 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Clip de fijación 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Clip de fijación 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Clip de fijación 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Clip de fijación 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Conectores para placa de circuito impreso SPE 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Conectores hembra SMD 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Conectores hembra SMD 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Conectores hembra SMD 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Conectores hembra SMD 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Conectores hembra SMD 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - Contacto de tierra funcional 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Anclaje de base 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Disipador de calor 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Disipador de calor 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Juego de tornillos 1756991
-
HSC-LR SP - Resorte 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tapón ciego 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Tapón ciego 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Tapón ciego 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Tapón ciego 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Perfil codificador 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Rótulo insertable 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Tapa de marcado 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accesorios 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
Sus ventajas
Montaje sin herramientas sencillo
Conectores de bus para carril opcionales para una comunicación sencilla entre módulos
Principio Lock and Release para el bloqueo automático y el aflojamiento intuitivo del conector de la conexión frontal
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
Empleo versátil: diseño profundo para aumentar la superficie de las placas de circuito impreso
Más flexibilidad: combinación con la caja para electrónica de la serie ICS mediante conector de bus para carril
Contacto FE integrado para una instalación sencilla compatible electromagnéticamente
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520