HSC-LR 9U KIT 6021
-
Bloqueo
1142357
Caja para carril DIN, 9U, Sistema Lock and Release, anchura: 16,1 mm, altura: 111,8 mm, profundidad: 8,8 mm, color: verde (similar RAL 6021)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
| Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
| Serie de carcasas | ME-IO |
| Familia de productos | ME-IO |
| Anchura | 16,1 mm |
| Altura | 111,8 mm |
| Profundidad | 8,8 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material | PA6-GF30 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Características de la superficie | no tratado |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
| Tipo de montaje | Encajar |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |
| Código de artículo | 1142357 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 500 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ACHECZ |
| GTIN | 4063151129811 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5.76 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5.76 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201792
-
HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2201793
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203406
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203617
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203618
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203619
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Conector para placa de circuito impreso 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Tapón ciego 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Conector para placa de circuito impreso 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Tapón ciego 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203195
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Conector para placa de circuito impreso 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Conector para placa de circuito impreso 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Conector para placa de circuito impreso 2203604
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Tapa de la carcasa 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Tapa de la carcasa 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Tapa de la carcasa 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Tapa de la carcasa 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Tapa de la carcasa 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Tapa de la carcasa 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Tapa de la carcasa 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Tapa de la carcasa 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Tapa de la carcasa 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Tapa de la carcasa 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Tapa de la carcasa 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Tapa de la carcasa 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Tapa de la carcasa 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Tapa de la carcasa 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Tapa de la carcasa 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Tapa de la carcasa 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Tapa de la carcasa 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Tapa de la carcasa 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Tapa de la carcasa 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Tapa de la carcasa 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Tapa de la carcasa 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Tapa de la carcasa 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Tapa de la carcasa 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Tapa de la carcasa 2202626
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
Sus ventajas
Montaje sin herramientas sencillo
Bloqueo Lock and Release con contraste de color para un manejo intuitivo
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520