ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Tapa de la carcasa
2201805

Caja para carril DIN, 7U, Cubierta de caja, anchura: 18,9 mm, altura: 76,8 mm, profundidad: 26 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
Mecanizable para tecnología de conexión específica según la aplicación
Tapa para frentes continuos cerrados de dispositivos