DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Pantalla
2203538

Módulo TFT 2,4", 320 x 240 píxeles, transmisivo, retroiluminación con diodo emisor de luz, Interface: SPI, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C; color del marco (RAL): amarillo (1018)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Integración sencilla y con ahorro de tiempo en la caja para electrónica de las series ME y ME-IO
Alta disponibilidad
Marco de plástico disponible en distintos colores
De alta resolución
Interfaces convencionales para sistemas electrónicos