ICS-FE-CONTACT
-
Contacto de tierra funcional
2203904
Contacto de tierra funcional, para caja para electrónica de la serie ICS
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Nota sobre la aplicación | Accesorios opcionales |
Recomendación: | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |
Tipo de producto | Contacto a tierra |
Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
Serie de carcasas | ICS |
Familia de productos | ICS |
Anchura | 7,1 mm |
Altura | 11 mm |
Profundidad | 7,34 mm |
Color | plateado |
Color | plateado |
Características de la superficie | estañado de fundición maleable |
Material contacto | Aleación de Cu |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Código de artículo | 2203904 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | ACHAEZ |
GTIN | 4055626466095 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,354 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,33 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369095 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Parte inferior de la carcasa 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Parte inferior de la carcasa 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Parte inferior de la carcasa 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Parte inferior de la carcasa 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Parte inferior de la carcasa 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Parte inferior de la carcasa 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Parte inferior de la carcasa 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Parte inferior de la carcasa 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Parte inferior de la carcasa 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Parte inferior de la carcasa 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Parte inferior de la carcasa 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Parte inferior de la carcasa 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Parte inferior de la carcasa 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Parte inferior de la carcasa 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Parte inferior de la carcasa 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Parte inferior de la carcasa 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Parte inferior de la carcasa 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Parte inferior de la carcasa 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Parte inferior de la carcasa 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Parte inferior de la carcasa 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Parte inferior de la carcasa 1076880
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Parte inferior de la carcasa 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Parte inferior de la carcasa 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Parte inferior de la carcasa 2203876
-
ICS25-C100X12-7035 - Parte superior de la carcasa 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Parte superior de la carcasa 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Parte superior de la carcasa con pantalla 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Parte superior de la carcasa con pantalla 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Parte superior de la carcasa 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superior de la carcasa con pantalla 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Parte superior de la carcasa 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Parte superior de la carcasa 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Parte superior de la carcasa 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superior de la carcasa con pantalla táctil 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Parte superior de la carcasa con pantalla táctil 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Parte superior de la carcasa con pantalla táctil 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Parte superior de la carcasa 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Parte superior de la carcasa 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Parte superior de la carcasa 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Parte superior de la carcasa 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Parte superior de la carcasa 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superior de la carcasa con pantalla táctil 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Parte superior de la carcasa con pantalla táctil 1525286
-
ICS25-TL77X12-7035 - Parte superior de la carcasa 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Parte superior de la carcasa 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Parte superior de la carcasa 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Parte superior de la carcasa 2203877
-
ICS25-F22V-7035 - Panel de conectores 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Panel de conectores 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Panel de conectores 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Panel de conectores 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Panel de conectores 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Panel de conectores 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Panel de conectores 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Panel de conectores 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Panel de conectores 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Panel de conectores 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Panel de conectores 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Panel de conectores 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Panel de conectores 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Panel de conectores 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Panel de conectores 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Panel de conectores 1287405
-
ICS25-F112V-1018 - Panel de conectores 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Panel de conectores 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Panel de conectores 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Panel de conectores 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Panel de conectores 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Panel de conectores 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Panel de conectores 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Panel de conectores 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Panel de conectores 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Panel de conectores 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Panel de conectores 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Panel de conectores 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Panel de conectores 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Panel de conectores 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Panel de conectores 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Panel de conectores 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Panel de conectores 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Panel de conectores 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Panel de conectores 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Panel de conectores 1287414
-
ICS25-F112S-7035 - Panel de conectores 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Panel de conectores 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Panel de conectores 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Panel de conectores 1287410
-
ICS25-F22A-7035 - Panel de conectores 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Panel de conectores 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Panel de conectores 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Panel de conectores 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Panel de conectores 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Panel de conectores 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Panel de conectores 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Panel de conectores 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - Panel de conectores 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Panel de conectores 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Panel de conectores 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Panel de conectores 1287377
-
ICS25-F22J-7035 - Panel de conectores 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Panel de conectores 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Panel de conectores 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Panel de conectores 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Panel de conectores 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Panel de conectores 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Panel de conectores 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - Panel de conectores 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Panel de conectores 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Panel de conectores 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Panel de conectores 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Panel de conectores 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Panel de conectores 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Panel de conectores 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Panel de conectores 1287375
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Conector enchufable D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Conector enchufable D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Conector enchufable D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Conector enchufable D-SUB 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Borna para placa de circuito impreso 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Borna para placa de circuito impreso 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Borna para placa de circuito impreso 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Borna para placa de circuito impreso 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Conector de bus para carril DIN 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Conector de bus para carril DIN 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Conector de bus para carril DIN 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Conector de bus para carril DIN 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Conector de bus para carril DIN 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Conector de bus para carril DIN 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Conector de bus para carril DIN 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Conector de bus para carril DIN 1488806
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Conector para placa de circuito impreso 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Conector para placa de circuito impreso 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Conector para placa de circuito impreso 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Conector para placa de circuito impreso 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Conector para placa de circuito impreso 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Conector para placa de circuito impreso 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Conector para placa de circuito impreso 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Conector para placa de circuito impreso 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Conector para placa de circuito impreso 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Conector para placa de circuito impreso 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Conector para placa de circuito impreso 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP RD - Conector para placa de circuito impreso 1249208
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Conector para placa de circuito impreso 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Conector para placa de circuito impreso 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Conector para placa de circuito impreso 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Conector para placa de circuito impreso 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Conector para placa de circuito impreso 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Conector para placa de circuito impreso 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - Disipador de calor 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Disipador de calor 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Disipador de calor 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Disipador de calor 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibra óptica 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibra óptica 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibra óptica 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Fibra óptica 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fibra óptica 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fibra óptica 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibra óptica 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fibra óptica 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibra óptica 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibra óptica 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fibra óptica 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fibra óptica 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fibra óptica 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fibra óptica 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Conectores hembra SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Regletas de cuchillas SMD 1154016
Sus ventajas
Uso flexible gracias al sistema modular y a la exclusiva modularidad de la tecnología de conexión
Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas como componentes integrables
Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptar el diseño, los colores y la impresión
Conectores de bus para carril de ocho polos con contactos paralelos y hasta dos contactos en serie para la comunicación sencilla entre módulos
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia