HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibra óptica
2202323

Conductor de luz múltiple con protección frente a radiación excesiva, pasivo, rígido, Cabeza lenticular, superficie radiante: esférica, número de indicadores: 40, (4 filas, 10 columnas), paso: 2,54 mm, protección ESD: <8 kV, puede utilizarse para las líneas de dispositivos ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC y EH (es necesario un procesamiento de la caja)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
Resistencia ESD
La caja se puede adaptar a petición del cliente
Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico