El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibra óptica
2202315

Conductor de luz múltiple, pasivo, rígido, Cabeza cilíndrica, superficie radiante: plano, número de indicadores: 2, (2 filas, 1 columna), paso: 5,08 mm, protección ESD: <5 kV, puede utilizarse para las líneas de dispositivos ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC y EH (es necesario un procesamiento de la caja)

Detalles de producto








Sus ventajas

Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
Resistencia ESD
La caja se puede adaptar a petición del cliente
Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico