ICS25-F22A-1018
-
Panel de conectores
1287376
Caja para carril DIN, Tapón ICS, con sección abierta antena, anchura: 25 mm, altura: 7,25 mm, profundidad: 22,4 mm, color: amarillo (similar RAL 1018)
Detalles de producto
Sus ventajas
Uso flexible gracias al sistema modular y a la exclusiva modularidad de la tecnología de conexión
Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas como componentes integrables
Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptar el diseño, los colores y la impresión
Procesamiento personalizado para la tecnología de conexión específica para el cliente que se desee
Montaje insertable sencillo y rápido de placas de circuito impreso equipadas gracias a los carriles guía estables