El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso
1332631

Conectores USB para placa de circuito impreso, índice de protección: IP20, número de polos: 4, 480 MBit/s, material: Metal, tipo de conexión: Conexión por soldadura, USB 2.0

Detalles de producto








Sus ventajas

Optimizado para la soldadura por ola
Transmisión de datos hasta 480 MBit/s
Embalaje Tray portátil