CHARX connect - tomas de carga para vehículos eléctricos y utilitarios

Tomas de carga para vehículos eléctricos y utilitarios

Las entradas de carga para vehículos CHARX connect universal permiten la carga AC y DC de vehículos eléctricos de todo tipo. Además de las entradas de carga AC y CCS (Combined Charging System) del tipo 1 y del tipo 2 también se ofrecen variantes GB/T para China. Las entradas de carga para vehículos se emplean ya con éxito en vehículos eléctricos de fabricantes de renombre y en utilitarios de todo tipo. De esta forma, los vehículos eléctricos se pueden cargar de forma continua con 250 kW en modo Boost e incluso con 500 kW.

Go to Product Detail Page for item 1507250
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-7,0M1 - Entrada de carga para vehículos
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-7,0M1 - Entrada de carga para vehículos
1507250

CHARX connect, AC/DC CCS Typ 1, Entrada de carga para vehículos, 200 A permanente, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Conductores individuales, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar con corriente alterna (AC) y con corriente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para los contactos DC y AC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.

Go to Product Detail Page for item 1379294
CHARX T1HCI12-1AC80-5,0M1 - Entrada de carga para vehículos
CHARX T1HCI12-1AC80-5,0M1 - Entrada de carga para vehículos
1379294

CHARX connect universal, AC tipo 1, Entrada de carga para vehículos, 80 A , 250 V AC, Conductores individuales, longitud: 5 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar vehículos eléctricos con corriente alterna (AC), IEC 62196-2, SAE J1772, Para los contactos AC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.

Go to Product Detail Page for item 1211201
CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - Entrada de carga para vehículos
CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - Entrada de carga para vehículos
1211201

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Entrada de carga para vehículos, hasta 500 A en Boost mode, 125 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Conductores individuales, longitud: 2 m, actuador de bloqueo: 24 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar con corriente alterna (AC) y con corriente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para los contactos DC y AC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.

Go to Product Detail Page for item 1506576
CHARX T2HBI12-DC200-3,0M6 - Entrada de carga para vehículos
CHARX T2HBI12-DC200-3,0M6 - Entrada de carga para vehículos
1506576

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Entrada de carga para vehículos, hasta 500 A en Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, Conductores individuales, longitud: 3 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar con corriente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para los contactos DC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.

Go to Product Detail Page for item 1162144
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2,0M2 - Entrada de carga para vehículos
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2,0M2 - Entrada de carga para vehículos
1162144

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Entrada de carga para vehículos, hasta 500 A en Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Conductores individuales, longitud: 2 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar con corriente alterna (AC) y con corriente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para los contactos DC y AC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.

Go to Product Detail Page for item 1271830
CHARX T2HCI12-1AC32-2,0M2 - Entrada de carga para vehículos
CHARX T2HCI12-1AC32-2,0M2 - Entrada de carga para vehículos
1271830

CHARX connect universal, AC tipo 2, Entrada de carga para vehículos, 32 A , 250 V AC, Conductores individuales, longitud: 2 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), IEC 62196-2, Para los contactos AC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.

Go to Product Detail Page for item 1452003
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-10M1 - Entrada de carga para vehículos
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-10M1 - Entrada de carga para vehículos
1452003

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Entrada de carga para vehículos, hasta 250 A en Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Conductores individuales, longitud: 10 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar con corriente alterna (AC) y con corriente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para los contactos DC y AC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.

Go to Product Detail Page for item 1379288
CHARX T1HCI12-1AC48-5,0M1 - Entrada de carga para vehículos
CHARX T1HCI12-1AC48-5,0M1 - Entrada de carga para vehículos
1379288

CHARX connect universal, AC tipo 1, Entrada de carga para vehículos, 48 A , 250 V AC, Conductores individuales, longitud: 5 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar vehículos eléctricos con corriente alterna (AC), IEC 62196-2, SAE J1772, Para los contactos AC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.

Go to Product Detail Page for item 1356142
CHARX T2HBI12-DC250-8,0M2 - Entrada de carga para vehículos
CHARX T2HBI12-DC250-8,0M2 - Entrada de carga para vehículos
1356142

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Entrada de carga para vehículos, hasta 500 A en Boost mode, 250 A permanente, 1000 V DC, Conductores individuales, longitud: 8 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar con corriente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para los contactos DC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.

Sus ventajas

  • Nuestras entradas de carga CCS permiten una carga DC ultrarrápida de hasta 700 kW (700 A/1000 V) temporalmente mediante secciones de cable DC de hasta 120 mm²
  • Seguras contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura rápida y precisa a través de sensores Pt 1000 en cada contacto de potencia DC
  • Estancas al agua, al polvo y a la suciedad gracias al amplio y elevado índice de protección IP6K7 e IP6K5, en la parte frontal además IP6K6K e IP6K9K
  • Además de la longitud estándar del cable DC de 2 m y a otras longitudes de la gama, están disponibles otras longitudes bajo pedido
  • Diseñadas según las normas de automoción y de conformidad con IEC 62196, SAE J1772 y GB/T 20234; empresa certificada por IATF 16949

Nuevos productos

Entradas de carga CCS de tipo 2 CHARX connect universal con salida de cables lateral
Tapa de protección para entradas de carga CCS CHARX connect universal
CHARX connect universal
Disponible en Q1/2026

Entradas de carga CCS con salida de cables lateral

Para un montaje compacto en el vehículo

Las entradas de carga CCS de tipo 2 CHARX connect universal ahora también están disponibles con una salida de cables de 90°. Esto ahorra un valioso espacio de construcción en el vehículo eléctrico. Los clientes que cambien a las tomas de carga de 90° no tendrán que realizar ningún cambio en el recorte de la carrocería gracias a las geometrías idénticas.

Características principales

  • Estándar de carga: CCS de tipo 2
  • Salida de cables: 90° a la derecha (a la izquierda bajo demanda)
  • Longitud del cable: 2 m (otras longitudes bajo demanda)
  • Profundidad de montaje 128,5 mm
  • Corriente de carga DC en modo Boost: hasta 500 A
  • Corriente de carga DC permanente: 200 A, 250 A
  • Tensión nominal DC: 1000 V
  • Tensión del actuador: 12 V, 24 V

Sus ventajas

  • Más del 50 % de ahorro de espacio en profundidad de montaje en comparación con nuestras entradas de carga CCS con salida de cable recta
  • Tendido más cómodo y claro del mazo de cables
  • Evitación de puntos calientes de temperatura gracias a un mayor radio de curvatura
  • Cambio sencillo gracias a las geometrías atornilladas idénticas de todas las entradas de carga CCS
  • La protección IP6K6K / IP6K9K en el lado frontal soporta la limpieza a alta presión y con chorro de vapor

Disponible en Q1/2026

Tapas de protección para entradas de carga CCS

Protección óptima con funciones inteligentes

Las tapas de protección proporcionan una protección IPX5 para la zona de contacto de nuestras entradas de carga CCS CHARX connect universal. Esto significa que sus utilitarios eléctricos están perfectamente equipados para soportar condiciones ambientales exigentes. Opcionalmente, se puede añadir un pulsador de funciones y una indicación de estado LED.

Características principales

  • Estándares de carga: CCS de tipo 1, CCS de tipo 2
  • Dimensiones (An x Al x P): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (sin extras) y/o 61,1 mm (con extras)
  • Índice de protección: IPX5 (con la tapa cerrada)
  • Conexión de la pantalla LED y del pulsador: conector MCON de 6 polos
  • Activación de la pantalla LED: PWM
  • Compatibilidad con la CEPE R61

Sus ventajas

  • Protección segura de todos los contactos de señal y potencia frente a chorros de agua según IPX5
  • Manejo inteligente: cuando se abre la tapa DC, la tapa AC también se abre automáticamente
  • Extras opcionales: indicación del estado de carga con LED RGB de libre control y pulsador, p. ej., para cancelar la carga
  • Diseño sencillo gracias a puntos de atornillado idénticos para CCS de tipo 1 y CCS de tipo 2
  • Compatible con nuestro control de carga CHARX control vehicle

Entradas de carga CCS universales

Ahora carga permanente con 375 kW

La nueva clase de potencia de las entradas de carga CCS para vehículos CHARX connect universal permite ahora la carga HPC permanente y no refrigerada con 375 kW gracias a una sección de cable de 120 mm². Incluso en modo Boost se pueden alcanzar potencias de carga considerablemente superiores durante breves periodos de tiempo.

Características principales

  • Estándares de carga: CCS de tipo 1, CCS de tipo 2
  • Corriente de carga DC permanente: 375 A
  • Corriente de carga DC en modo Boost: >500 A
  • Tensión nominal DC: 1000 V
  • Sección de cable DC: 120 mm²
  • Sensores de temperatura: Pt 1000
  • Certificados: CE, UL

Sus ventajas

  • Aptas para HPC: la sección del cable de 120 mm² permite una carga continua con 375 kW
  • Estancas al agua, a la suciedad y al polvo gracias al índice de protección IP6K6K/IP6K9K en la zona delantera, incluso con la tapa de carga abierta
  • Diseño sencillo y compacto, dimensiones uniformes y puntos de atornillado idénticos
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949

Entradas de carga para vehículos CHARX connect universal

Amplia gama de productos

CHARX connect universal ofrece una amplia cartera de productos de tomas de carga AC de tipo 1 y 2, entradas de carga CCS y entradas de carga para vehículos AC y DC para el mercado asiático según la norma GB/T.

Nuestras entradas de carga CCS están disponibles con secciones de cable de 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) y 120 mm² (375 A). Esto permite alcanzar potencias de carga de hasta 700 kW (700 A / 1000 V) en modo Boost.

Se ofrecen diferentes longitudes de cable DC. Póngase en contacto con nosotros si la longitud de cable que desea no está disponible en la lista de productos. Actualmente, estamos desarrollando entradas de carga para vehículos MCS y tomas de carga NACS.

Toma de carga para vehículos eléctricos para High Power Charging Descubra nuestras tomas de carga de uso universal

El coche eléctrico se carga a través de la entrada de carga CCS; mientras tanto, el progreso se muestra en un smartphone
Sensores Pt 1000 en ambos contactos de potencia DC
Toma de carga para vehículos eléctricos con alto índice de protección IP
Vehículo de limpieza de calles eléctrico con primer plano del diseño de entradas de carga CCS
Pruebas de calidad de las entradas de carga para vehículos
El coche eléctrico se carga a través de la entrada de carga CCS; mientras tanto, el progreso se muestra en un smartphone

Las entradas de carga CCS con secciones de cable DC hasta 120 mm² permiten la carga HPC segura con 375 kW (375 A/1000 V) y en el modo boost con más de 500 kW (500 A/1000 V). Dependiendo de factores externos, como la temperatura ambiente, los vehículos eléctricos pueden cargarse en pocos minutos.

Sensores Pt 1000 en ambos contactos de potencia DC

La tecnología de conexión optimizada minimiza el calentamiento del sistema de conexión. La tecnología de sensores de temperatura de alta precisión integrada garantiza la máxima seguridad, ya que el vehículo puede regular dinámicamente la corriente de carga solicitada en función de la evaluación de la temperatura. Los sensores Pt 1000 están situados en ambos contactos de potencia DC. La gama AC incluye un sistema de sensores PTC.

Toma de carga para vehículos eléctricos con alto índice de protección IP

Gracias a su sistema de sellado optimizado, nuestras entradas de carga para vehículos han sido probadas con éxito según la norma ISO 20653.
Toda la toma de carga cuenta con los índices de protección IP6K7 e IP6K5. Por tanto, está protegida por todos los lados contra la entrada de polvo y agua (hasta una profundidad de un metro), salpicaduras de agua y contacto. Esto se aplica tanto a la parte interior del vehículo como a la zona enchufable exterior, incluso cuando la tapa de carga está abierta. La zona enchufable de la toma de carga también tiene un índice de protección IP6K6K e IP6K9K, por lo que está protegida contra la limpieza a alta presión o con chorro de vapor.

Vehículo de limpieza de calles eléctrico con primer plano del diseño de entradas de carga CCS

Todas las entradas de carga para vehículos tienen un diseño extremadamente compacto. Además, las dimensiones exteriores y las geometrías de atornillado relevantes de las entradas de carga CCS y tomas de carga AC son idénticas entre sí.

De este modo, los fabricantes y responsables de reequipamiento pueden planificar siempre el mismo espacio constructivo para cada vehículo eléctrico e independientemente del mercado de destino, desde autobuses hasta motos.

Pruebas de calidad de las entradas de carga para vehículos

Nuestras entradas de carga para vehículos CHARX connect universal cumplen las normas pertinentes:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility posee el certificado IATF 16949.

Vista en 3D

Todos los detalles en 3D

Vea el producto en más detalle. Con el zoom y el giro se puede ver la entrada de carga CCS para vehículos de tipo 2 desde todos los ángulos.

Desarrollo de entradas de carga para vehículos CCS de tipo 1

Soluciones específicas para el cliente Tomas de carga personalizadas para sus vehículos de serie

¿Desea añadir elementos de mando adicionales, pantallas LED, conceptos de refrigeración, integración de la entrada de carga para vehículos en el espacio de instalación del vehículo o bien otros elementos personalizados?
Estaremos encantados de desarrollar una interfaz de carga personalizada para su vehículo de serie, de acuerdo con los requisitos IATF 16949 de la industria automovilística.

¡Póngase en contacto con nosotros!

Su contacto personal

Para todas las cuestiones relacionadas con nuestros componentes de vehículos eléctricos

Estaré encantado de asesorarle sobre nuestras tomas de carga y nuestro control de carga para vehículos y espero su llamada o correo electrónico.