CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Entrada de carga para vehículos, hasta 500 A en Boost mode, 250 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Listo para el montaje, con extremo de cable preconfeccionado, Conductores individuales, longitud: 2 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, Con conector HVA 630 (AC) y terminal de cable M8 con brida de conexión estrecha (DC) para el montaje posterior de prensaestopas, Con lámina de cobre conductora de la electricidad como toma de pantalla para mejorar la superficie de contacto y reducir el destrenzado de la pantalla, Con tubo corrugado fijado con cinta adhesiva (por un lado) para aumentar la resistencia a la abrasión, para cargar con corriente alterna (AC) y con corriente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para los contactos DC y AC de la entrada de carga para vehículos hay incluido un capuchón en el volumen de suministro.