BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK
-
Tapa de la caja con pantalla táctil
1335856
Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Cubierta encajada (fija), pantalla táctil de 2,4" capacitiva integrada, resolución: 320 x 240 Píxel(es), interfaz: 4-wire SPI, anchura: 71,6 mm, altura: 45 mm, profundidad: 13,5 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Cubierta |
Tipo de carcasa | Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880 |
Serie de carcasas | BC |
Familia de productos | BC 71,6.. |
Ejecución | Cubierta encajada (fija), pantalla táctil de 2,4" capacitiva integrada |
Orificio de ventilación disponible | no |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | TFT, IPS |
Tipo de visualización | capacitivo |
Diagonal | 2,4 '' / 6,1 cm (Pantalla) |
Resolución de la pantalla | 320 x 240 Píxel(es) (QVGA) |
Formatos de la pantalla | 3:4 |
Tipo de iluminación de la pantalla | LED, blanco |
Controlador | GT911 (Goodix) |
Interface | 4-wire SPI |
Anchura | 71,6 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 13,5 mm |
Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PC |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 70 °C |
Tipo de montaje | Bloqueo con parte superior de la carcasa |
Código de artículo | 1335856 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACHBAI |
GTIN | 4063151637569 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 45,69 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 40,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Parte superior de la carcasa 1006942
-
BC 71,6 OT 2101 KMGY - Parte superior de la carcasa 1016754
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 1136628
-
BC 71,6 OT U11 YE - Parte superior de la carcasa 1163769
-
BC 71,6 OT U22 WH - Parte superior de la carcasa 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Parte superior de la carcasa 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Parte superior de la carcasa 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Parte superior de la carcasa 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Parte superior de la carcasa 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Parte superior de la carcasa 2896063
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Parte inferior de la carcasa 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Parte inferior de la carcasa 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Parte inferior de la carcasa 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Capuchón 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchón 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Espadín 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Espadín 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Espadín 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Espadín 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Anclaje de base 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Tapa ciega insertable 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Juego de tornillos 1756991
Sus ventajas
Desarrollo de equipos rápido con la pantalla táctil de 2,4" integrada
Apto para distintos requisitos de equipos gracias a las variantes de carcasa con o sin teclado de membrana
Diseño adaptado de la carcasa, el teclado y la pantalla
Máxima flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de combinación de la tapa de carcasa y las partes superiores de la carcasa
Adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configurador
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago