BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK
-
Tapa de la caja con pantalla táctil
1335862
Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Cubierta encajada (fija), pantalla táctil de 2,4" capacitiva integrada, resolución: 320 x 240 Píxel(es), interfaz: 4-wire SPI, anchura: 161,6 mm, altura: 45 mm, profundidad: 13,5 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Cubierta |
Tipo de carcasa | Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880 |
Serie de carcasas | BC |
Familia de productos | BC 161,6.. |
Ejecución | Cubierta encajada (fija), pantalla táctil de 2,4" capacitiva integrada |
Orificio de ventilación disponible | no |
Pantalla | |
Tipo de pantalla | TFT, IPS |
Tipo de visualización | capacitivo |
Diagonal | 2,4 '' / 6,1 cm (Pantalla) |
Resolución de la pantalla | 320 x 240 Píxel(es) (QVGA) |
Formatos de la pantalla | 3:4 |
Tipo de iluminación de la pantalla | LED, blanco |
Controlador | GT911 (Goodix) |
Interface | 4-wire SPI |
Anchura | 161,6 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 13,5 mm |
Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material carcasa | PC |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 70 °C |
Tipo de montaje | Bloqueo con parte superior de la carcasa |
Código de artículo | 1335862 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACHBAI |
GTIN | 4063151637996 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 63,57 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 59,37 g |
Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Parte superior de la carcasa 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - Parte superior de la carcasa 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - Parte superior de la carcasa 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - Parte superior de la carcasa 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - Parte superior de la carcasa 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - Parte superior de la carcasa 1074661
-
BC 161,6 OT 120002 KMGY - Parte superior de la carcasa 1080054
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - Parte superior de la carcasa 1080949
-
BC 161,6 OT 120202 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 1087950
-
BC 161,6 OT 1C1C2C2C1C1C KMGY - Parte superior de la carcasa 1096568
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - Parte superior de la carcasa 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - Parte superior de la carcasa 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - Parte superior de la carcasa 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - Parte superior de la carcasa 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Parte superior de la carcasa 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - Parte superior de la carcasa 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - Parte superior de la carcasa 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - Parte superior de la carcasa 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - Parte superior de la carcasa 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - Parte superior de la carcasa 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - Parte superior de la carcasa 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - Parte superior de la carcasa 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Parte superior de la carcasa 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - Parte superior de la carcasa 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - Parte superior de la carcasa 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - Parte superior de la carcasa 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - Parte superior de la carcasa 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - Parte superior de la carcasa 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - Parte superior de la carcasa 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - Parte superior de la carcasa 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - Parte superior de la carcasa 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - Parte superior de la carcasa 2201982
-
BC 161,6 OT 210021 KMGY - Parte superior de la carcasa 2201984
-
BC 161,6 OT 101111 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 2202201
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 2202224
-
BC 161,6 OT 001101 KMGY - Parte superior de la carcasa 2202284
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - Parte superior de la carcasa 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - Parte superior de la carcasa 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - Parte superior de la carcasa 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - Parte superior de la carcasa 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - Parte superior de la carcasa 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - Parte superior de la carcasa 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - Parte superior de la carcasa 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - Parte superior de la carcasa 2203502
-
BC 161,6 OT 012122 KMGY - Parte superior de la carcasa 2203722
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - Parte superior de la carcasa 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - Parte superior de la carcasa 2278526
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Parte inferior de la carcasa 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Parte inferior de la carcasa 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Parte inferior de la carcasa 2200072
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Conector de bus para carril DIN 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Capuchón 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchón 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Espadín 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Espadín 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Espadín 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Espadín 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Anclaje de base 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Teclado de membrana 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Teclado de membrana 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Tapa ciega insertable 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Disipador de calor 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Disipador de calor 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Juego de tornillos 1756991
Sus ventajas
Desarrollo de equipos rápido con la pantalla táctil de 2,4" integrada
Apto para distintos requisitos de equipos gracias a las variantes de carcasa con o sin teclado de membrana
Diseño adaptado de la carcasa, el teclado y la pantalla
Máxima flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de combinación de la tapa de carcasa y las partes superiores de la carcasa
Adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configurador
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago