Módulo de relé con conexión push-in, compuesto por: zócalo de relé con LED de estado, diodo de libre circulación y brida de sujeción, relé de seguridad con contactos de guías forzadas según DIN EN 61810-3, tipo de conmutación del contacto: 4 contactos normalmente abiertos y 2 contactos normalmente cerrados, tensión de entrada: 24 V DC
Relés semiconductores y relés electromecánicos
Los relés semiconductores, también llamados relés de estado sólido, ofrecen, entre otras cosas, procesos de conmutación fiables para la automatización de instalaciones. Apueste por nuestra amplia gama de relés semiconductores y relés electromecánicos, ya sea como solución enchufable o como módulo completo. Los relés de acoplamiento, los módulos de relé altamente compactos y los relés para la zona Ex contribuyen además a aumentar la disponibilidad de la planta.
Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, llave de prueba, LED de estado, indicación de posición de conmutación, tensión de bobina: 120 V CA
Relé de seguridad con contactos de guías forzadas según DIN EN 61810-3, tipo de conmutación del contacto: 6 conmutadores, contacto de oro multicapa. Se cumplen los requisitos para el tipo A según DIN EN 61810-3 si la conexión se realiza como 5 contactos normalmente cerrados/1 contacto normalmente abierto.
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril en 14 mm con conexión por tornillo y relé enchufable con contacto de potencia de 10 A, 1 contacto conmutado, tensión de entrada de 24 V DC. Homologado según ATEX/IECEx (zona 2) y zona Ex clase I, div. 2.
Relé de seguridad con contactos de conducción forzada según DIN EN 61810-3, tipo de conmutación del contacto 2 conmutadores. Se cumplen los requisitos para el tipo A según DIN EN 61810-3 si la conexión se realiza como 1 contacto normalmente abierto/1 contacto normalmente cerrado.
Relé industrial enchufable en versión básica con contactos de potencia, 2 conmutadores, tecla de prueba, LED de estado, indicador de la posición de conmutación mecánico, tensión de entrada: 115 V AC
Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 60 V DC
PLC-INTERFACE para funciones de entrada, compuesto de borne de base PLC-BPT.../21 con conexión push-in y relé en miniatura enchufable con contacto de oro multicapa y accionamiento manual, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 12 V DC
Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de oro multicapa, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 4,5 V DC
PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril en 14 mm con conexión push-in y relé enchufable con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 120 V AC/110 V DC. Homologado según ATEX/IECEx (zona 2) y zona Ex clase I, div. 2.
Nuevos productos
PLC-INTERFACE con fusible electrónico (circuit breaker)
Relés semiconductores y relés electromecánicos de la serie PLC-Interface
Módulos de relé muy compactos: conmutación potente y estrecha
La serie de relés universales PLC-INTERFACE le ofrece una variedad de relés de estado sólido y relés electromecánicos enchufables.
Dispone de las siguientes variantes especiales:
- Serie para el acoplamiento de sensores y actuadores
- Serie de filtros para cables de mando largos
- Módulos de interruptores para intervenciones manuales
- Relés de estado sólido para una conmutación sin desgaste
- Relés Ex para aplicaciones de la zona 2
- Relés de estado sólido híbridos para una vida útil prolongada
- Módulos de relé para aplicaciones ferroviarias
- Módulos de relé para corrientes de entrada elevadas
- Relés inversores para motores de corriente continua
Las ventajas de nuestros módulos de relé altamente compactos
- Amplia gama de productos con variantes especiales para aplicaciones particulares
- Optimización de costes de instalación mediante diversos accesorios
- 6,2 mm de ancho con relés electromecánicos y de estado sólido enchufables
- Sencilla tecnología de conexión opcional: ya sea tecnología de conexión por tornillo, por resorte o push-in
- Funciones lógicas mediante ampliación con PLC logic
- Conexión rápida y enchufable entre el sistema de control y el relé mediante adaptador para sistemas de cableado
- Los módulos de relé muy compactos forman parte del sistema COMPLETE line
Relés semiconductores y relés electromecánicos de la serie RIFLINE complete
Sistema de relés universales para la industria: relés de acoplamiento, relés de temporización e incluso para la sustitución de minicontactores
Con los relés universales RIFLINE complete pueden realizarse todas las aplicaciones de relé estándar. Independientemente de si desea desconectar señales, multiplicarlas o aumentarlas: el área de aplicación abarca desde relés de acoplamiento y de temporización hasta la sustitución de minicontactores. El sistema de relés universal enchufable le ofrece un manejo rápido, sencillo y sin errores.
Las ventajas de nuestro sistema de relés para la industria
- Familia de productos completa que cubre todo el espectro de aplicaciones de relé estándar
- Fácil manipulación mediante un concepto moderno de cableado y de distribución de potencial
- Ampliación sencilla a relé de temporización mediante un módulo de función enchufable
- Sistema fiable para una alta disponibilidad de la planta y la máquina
- Disponible como módulo completo o sistema modular
- El sistema universal de relés industriales forma parte del sistema COMPLETE line
Relés de acoplamiento de conducción forzada
Relés de acoplamiento de conducción forzada
Los relés de acoplamiento de contacto de conducción forzada de Phoenix Contact son equipos básicos para la activación monocanal. Los relés de acoplamiento sirven para la separación galvánica, la amplificación de potencia y la reproducción de contactos.
Las ventajas de nuestros relés de acoplamiento con conducción forzada
- Máxima seguridad con contactos de conducción forzada según EN 50205
- Intercambio de señales fiable entre dos sistemas con función de realimentación
- Fácil manipulación mediante un concepto moderno de cableado y de distribución de potencial
- Sistema fiable para una alta disponibilidad de la planta y la máquina
- Familia completa que abarca todo el abanico de aplicaciones estándar
Módulos de relé para zonas Ex
Módulos de relé para zonas Ex: conmutación segura
Con los módulos de relé también puede separar y conmutar señales en zonas Ex de manera segura. Los relés disponen de las homologaciones Ex necesarias para la zona 2 (ATEX, clase 1 división 2).
Las ventajas de nuestros módulos de relé para la zona Ex
- Se pueden usar en zonas Ex gracias a homologaciones especiales
- Flexibilidad a través de diferentes tecnologías de conexión
- Distribución de potencial que ahorra tiempo con puentes enchufables
- Ahorro de espacio gracias a un estrecho diseño de 6,2 mm
- Conexión eficiente con los sistemas de cableado mediante adaptadores V8
- Los módulos de relé para zonas Ex forman parte del sistema COMPLETE line
Relé auxiliar con módulo base
Relés auxiliares para el manejo y la conmutación en zonas con elevados requisitos de seguridad
Los relés auxiliares son especialmente adecuados para el uso en instalaciones de control y monitorización. Estos garantizan una separación galvánica entre los circuitos auxiliares y los circuitos de mando. Al mismo tiempo, a pesar de la elevada capacidad de conmutación, los relés auxiliares poseen un bajo consumo de energía propia. Por ello, son ideales, por ejemplo, para su uso en subestaciones.
El relé de anclaje de ejes confirma todos los contactos al mismo tiempo sin conmutación intermedia de las palancas. Los relés auxiliares enchufables se montan de forma rápida y segura en el módulo base correspondiente.
Sus ventajas con nuestros relés auxiliares
- Funcionamiento fiable y duradero gracias a una elevada capacidad de ruptura
- Instalación con ahorro de espacio gracias a un diseño compacto
- Puesta en marcha sencilla mediante conectores preconfeccionados