PSR-PLC21-2CO-24DC-PT
-
Relés de acoplamiento
1480212
Relé de acoplamiento seguro con contactos de guías forzadas, con separación galvánica, 2 conmutadores, 1 canal, conexión push-in, anchura: 14 mm
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Contactos de conducción guiada |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico según IEC/EN 61810 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 70 ms (con activación por A1) |
| Tiempo típico de apertura | < 50 ms (con activación a través de A1) |
| Tiempo de recuperación | 500 ms (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,825 W (UB = 30 V, US = 24 V, IS = 30 mA, IL² = 37 A, Rcontact = 0,1 Ω) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento de base de 4 kV entre todos los circuitos de intensidad y carcasas |
| Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV entre rutas de corriente de carga de 250 V y rutas lógicas de 24 V | |
| Alimentación | |
| Denominación | A1/A2 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 21,6 V DC ... 28,8 V DC |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -10 % / +20 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 30 mA |
| Corriente de entrada | típ. 100 mA (Δt = 10 ms con Us) |
| Tiempo de filtro | 1 ms (Anchura de pulso, pulso de prueba alto y pulso de prueba bajo) |
| 1 s (Frecuencia de pulso de prueba, pulso de prueba alto y pulso de prueba bajo) | |
| Consumo de potencia en UD | 650 mW (a US) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
| Diodo supresor, 38,6 V/600 W | |
| Indicación de estado | 1 LED verde (PWR) |
| Relé: Conmutadores (11/12/14, 21/22/24) | |
| Descripción de la salida | con orientación a la seguridad |
| Estructura 1oo1 | |
| Número de salidas | 2 |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 150 mW (normalmente abierto, normalmente cerrado) |
| Corriente de entrada | máx. 6 A (contacto abierto) |
| máx. 4 A (Contacto NC) | |
| Capacidad de ruptura | 6 A (AC1, 230 V) |
| 3 A (AC15, 230 V) | |
| 6 A (DC1, 24 V, contacto NA) | |
| 4 A (DC1, 24 V, contacto NC) | |
| 3 A (DC13, 24 V, contacto NA) | |
| Corriente continua límite | 6 A (Contacto normalmente abierto, High-Demand) |
| 4 A (Contacto normalmente abierto, baja demanda) | |
| 4 A (Contacto NC, alta demanda) | |
| 2,4 A (Contacto NC, baja demanda) | |
| Cuadr. Corriente suma | 37 A2 (Contacto NA, alta demanda, tener en cuenta el derating) |
| 16 A2 (Contacto NC, alta demanda, tener en cuenta el derating) | |
| Frecuencia de conmutación | máx. 1 Hz |
| Vida útil mecánica | 107 periodicidades de cambio de estado |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 26 ... 14 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 x LED verde (PWR) |
| Anchura | 14 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 104 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | c |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - High-Demand en conmutación de 1 canales (estructura 1oo1) | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - Low-Demand en conmutación de 1 canales (estructura 1oo1) | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (De media, ocasionalmente 95 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (De media, ocasionalmente 95 %, sin condensación) |
| Choque | 10g para Δt = 11 ms (choque continuo: 5g para Δt = 16 ms) |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitud 0,75 mm, 1g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Dispositivos electrónicos en vehículos ferroviarios | |
| Vibración (en servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitud ±0,75 mm, 1g |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 1480212 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNA162 |
| GTIN | 4063151898809 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 74,38 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 70 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ae517d0-92a6-4ba2-828f-a38382405d0b |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Puente enchufable individual 2967691
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
REL-SR- 24DC/2X21/FG - Relé de seguridad 2908777
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Tira de cinta Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0824613
-
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago