UCS WM-MP 125-87 7035
-
Placa adaptadora
1225407
Adaptador para la fijación de la carcasa UCS del tamaño 125-87 en la pared, en soportes con estándar VESA y en cajas huecas, la carcasa se encaja, material: policarbonato, color: gris claro, similar a RAL 7035
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Empleo flexible: solo un soporte para todo tipo de aplicaciones
No se precisan herramientas: las cajas UCS se encajan fácilmente
Ámbitos de aplicación versátiles: empleo de alojamientos según el estándar VESA y cajas huecas con un diámetro de 60 mm
Preguntas frecuentes
¿Pueden utilizarse las cajas de la serie UCS en diferentes aplicaciones?
La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.... Ver más
La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.
Ver menos