UCS 125-87-F-GD-RPI 9005 - Carcasas universales
1019723

Carcasa completa para placas de circuito impreso. Incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales con orificios para todas las conexiones relevantes, cúpulas de adhesión para la fijación del ordenador Raspberry Pi modelo B2 y B3, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa negro con inserciones angulares de color azul turquesa

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño modular de la carcasa
La fijación de la placa de circuito impreso flexible se adapta prácticamente a cualquier factor de forma
Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
Menos gastos de logística gracias a los componentes compatibles entre sí
Se suministra como caja completa con las paredes laterales ya tratadas