TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico
1212224

Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 0,3 ‑ 1,2 Nm


Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los taladros atornilladores dinamométricos TSD-M... se pueden ajustar fácilmente al par de giro necesario de 0,3 Nm ... 1,2 Nm
Taladro atornillador dinamométrico con alojamiento hexagonal de conexión rápida
Taladro atornillador dinamométrico de alta precisión y ajuste fino según EN ISO 6789