HS PM-S 40 DCS - Fijación
1082305

Consola de perfil para perfil de aluminio de 40 mm, giratoria con juego de fijación, alojamiento para soporte de carcasa con diámetro de 30 mm, material: policarbonato (PC) reforzado con fibra de vidrio negra y aluminio, 270 g

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje seguro de monitores y unidades de operación pequeños y grandes gracias a la capacidad de carga superior
Se pueden inclinar y girar en tres ejes para lograr la alineación óptima con el campo visual
Interfaz VESA en estándar VESA-75 y VESA-100 para el montaje sencillo en perfil mural o de aluminio
El artículo pertenece a la línea de productos DCS

Preguntas frecuentes


¿Qué herramientas se necesitan para montar el soporte de pantalla?

Para montar el DCS solo se necesita un destornillador de estrella PH0. Este puede encontrarse en la sección "Accesorios" o con el código de artículo 1212558.