HS EH-B 140,5 DCS - Fijación
1082302

Soporte de carcasa de 140,5 mm, para una carga máx. de 10 kg, con articulación esférica y placa de fijación de 60 mm, giratoria en pasos de 15°, para consola de pared o de perfil de 30 mm, material: policarbonato (PC) reforzado con fibra de vidrio negra y anodizado en aluminio negro, 342 g


Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje seguro de monitores y unidades de operación pequeños y grandes gracias a la capacidad de carga superior
Se pueden inclinar y girar en tres ejes para lograr la alineación óptima con el campo visual
Interfaz VESA en estándar VESA-75 y VESA-100 para el montaje sencillo en perfil mural o de aluminio
El artículo pertenece a la línea de productos DCS

Preguntas frecuentes


¿Qué herramientas se necesitan para montar el soporte de pantalla?

Para montar el DCS solo se necesita un destornillador de estrella PH0. Este puede encontrarse en la sección "Accesorios" o con el código de artículo 1212558.