Los patch panels Ethernet permiten una conexión sencilla y rápida entre el cableado en campo y el cableado del armario de control. Los campos de conexión pasivos son una cómoda alternativa al confeccionado in situ de conectores RJ45.
FL-PP-RJ45/RJ45-B
-
Patch panel
2904933
Patch panel, anchura total estrecha, rango de temperatura ampliado, dos conectores hembra RJ45, disposición 1:1, pantalla continua, CAT5, 10/100 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Patchpanel |
Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
Nota acerca del tipo de conexión | CAT5 |
Número de canales | 1 |
Esquema de polos | 1:1 |
Longitud de transmisión | 100 m (incl. cables patch) |
Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
Tipo de conexión | RJ45 CAT5 |
Número de canales | 1 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 78 mm |
Profundidad | 44 mm |
Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
Material (Caja) | PA 6.6-FR |
Impedancia de la línea | 100 Ω |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≤ 2500 |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 25g, duración 11 ms, impulso choque en forma semisinusoide |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 25 % ... 95 % (sin condensación) |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2904933 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNC331 |
GTIN | 4046356900836 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 40,43 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 40 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separador de red 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separador de red 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector enchufable RJ45 1658008
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112820
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1658435
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
Sus ventajas
CAT5e
Montaje sobre carril DIN
10/100 Mbits/s
Alargamiento fácil y cómodo para cables RJ45
Conexión 1:1
Margen de temperatura ampliado -40 °C ... 85 °C
Con capacidad para Power over Ethernet según IEEE 802.3bt, tipo 4
Construcción estrecha
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago