El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ME 35 OT-MSTBO BK - Parte superior de la carcasa
2896869

Caja para carril DIN, Parte superior de la carcasa para conectores con carcasa de base, anchura: 35,2 mm, altura: 99 mm, profundidad: 45,85 mm, color: negro (similar RAL 9005)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril