RAD-ISM-900-SET-BD-BUS - Módulo inalámbrico
2867089

Sistema de transmisión bidireccional, inalámbrico de 900 MHz (América), compuesto por dos transceptores (emisor y receptor)

Detalles de producto







Sus ventajas

Proced. ensanche de frec.
El pie de bus integrado permite la conexión de otros módulos E/S
Todos los transceptores tienen 1 entrada analógica (4 ... 20 mA) y 2 entradas digitales (5 ... 30 V AC/DC), y 1 salida analógica y 2 salidas digitales para una conexión directa de sensores compatibles actuadores y para transferencia de datos en ambas direcciones
Estado de la conexión por radio a través de un relé (RF-Link)
Cada uno de los transceptores se especifica en la clase I, división 2
Servicio en banda ISM sin licencia 902 MHz ... 928 MHz
Dos antenas omnidireccionales (opcional)
Pueden añadirse otros transceptores para construir sistemas repetidores
Dos transceptores preprogramados que se comunican entre sí automáticamente
No se necesita otra parametrización o programación