RAD-IN-8D - Módulo de ampliación
RAD-IN-8D
-
Módulo de ampliación
2867144
Módulo de ampliación digital con 8 entradas digitales
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Módulo de ampliación
Propiedades eléctricas
Potencia disipada máxima con condición nominal
0,72 W
Freno conectable
Tipo de conexión
Conexión por tornillo
Alimentación
Tensión de alimentación
9 V DC ... 30 V DC (a través del pie de bus)
Absorción de corriente típica
25 mA
Absorción de corriente máxima
30 mA
Datos de entrada
Digital
Rango de tensión de entrada
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Umbral de conmutación Señal "0" Tensión
máx. 1,5 V DC
Umbral de conmutación Señal "1" Tensión
min. 5 V DC
Digital
Descripción de la entrada
Entrada de tensión
Número de entradas
8
Señal de entrada Tensión
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Frecuencia de entrada
máx. 1 Hz
Datos de salida
Analógico
Carga/Carga de salida Salida de corriente
con U
B
= 24 V, R
B
= [U
B
-10V] / 20 mA
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión por tornillo
Longitud de pelado
8 mm
Sección de conductor flexible
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor rígido
0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG
24 ... 14
Rosca de tornillo
M3
Dimensiones
Anchura
22,5 mm
Altura
99 mm
Profundidad
114,5 mm
Datos del material
Color (Carcasa)
verde (RAL 6021)
Material (Caja)
Poliamida
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP20
Temperatura ambiente (servicio)
-20 °C ... 65 °C
-4 °F ... 149 °F
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-40 °C ... 85 °C
Homologaciones
CE
Certificado
Conformidad CE
UL, EE. UU. / Canadá
Marcado
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Montaje
Indicaciones de montaje
sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715
Posición de montaje
discrecional
Datos comerciales
Código de artículo
2867144
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
09
Clave de producto
DNC654
GTIN
4017918929640
Peso por unidad (incluido el embalaje)
163,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
163,4 g
Número de tarifa arancelaria
85177000
País de origen
CA
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)