RAD-CAB-PFP400-100 - Cable de antena
2867238

Cable de antena, diámetro exterior: 10 mm, conductor interior rígido, amortiguación: 4,1/6,9/10,4 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: 2 x N (macho), longitud de cable: 30 m

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Atenuación reducida
Resistente a los rayos ultravioleta
Para exteriores