RAD-IN-4A-I
-
Módulo de ampliación
2867115
Módulo de ampliación analógico con 4 entradas de corriente analógicas de 4 mA ... 20 mA
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de ampliación |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,12 W |
Freno conectable | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 9 V DC ... 30 V DC (a través del pie de bus) |
Absorción de corriente típica | 100 mA |
Absorción de corriente máxima | 130 mA |
Analógico | |
Descripción de la entrada | Entrada de corriente |
Número de entradas | 4 |
Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | < 170 Ω |
Analógico | |
Resolución | 16 Bit |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Rosca de tornillo | M3 |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
Material (Caja) | Poliamida |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2867115 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 09 |
Clave de producto | DNC654 |
GTIN | 4017918929626 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 172,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 172,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85177000 |
País de origen | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago