RAD-IN+OUT-2D-1A-I
-
Módulo de ampliación
2867322
Componente analógico/digital para 2 entradas/salidas digitales y 1 entrada/salida analógica
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de ampliación |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,64 W |
| Freno conectable | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 30 V DC (a través del pie de bus) |
| Absorción de corriente típica | 70 mA |
| Absorción de corriente máxima | 110 mA |
| Digital | |
| Rango de tensión de entrada | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Umbral de conmutación Señal "0" Tensión | máx. 1,5 V DC |
| Umbral de conmutación Señal "1" Tensión | min. 5 V DC |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada de corriente |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | < 170 Ω |
| Frecuencia de entrada | máx. 1 Hz |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada de tensión |
| Número de entradas | 2 |
| Señal de entrada Tensión | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Digital | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Número de salidas | 2 |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V AC/DC (Según declaración de conformidad CE) |
| 30 V DC (según UL) | |
| 250 V AC (según UL) | |
| Corriente continua límite | 0,5 A (Según declaración de conformidad CE) |
| 2 A (según UL) | |
| Analógico | |
| Denominación Salida | Salida de corriente |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Carga | 700 Ω (con UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Resolución | 16 Bit |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | Poliamida |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2867322 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC654 |
| GTIN | 4017918960636 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 186,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 179,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85177000 |
| País de origen | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago