Los relés de estado sólido y electromecánicos enchufables de la familia de productos RIFLINE complete, al igual que los zócalos base, están homologados según UL 508. Se pueden consultar las homologaciones correspondientes en cada componente individual.
RIF-0-RPT-12DC/21AU
-
Módulo de relés
2903369
Módulo de relé premontado con conexión push-in, compuesto de: zócalo de relé con eyector y relé de contacto de oro de varias capas. Tipo de conmutación del contacto: 1 conmutador. Tensión de entrada: 12 V DC
Detalles de producto
| Familia de productos | RIFLINE complete |
| Aplicación | Universal |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | aprox. 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Aislamiento | separación segura |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 18.09.2025 |
| Vida útil eléctrica | ver el diagrama |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,19 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 12 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 9,6 V DC ... 18 V DC (20 °C) |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | ver el diagrama |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Accionamiento (polaridad) | polarizado |
| Corriente de entrada típica a UN | 16 mA |
| Tiempo de reacción típico | 5 ms |
| Tiempo típico de apertura | 8 ms |
| Tensión de bobina | 12 V DC |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgSnO, dorado duro |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Tensión mínima de activación | 100 mV (10 mA) |
| Corriente continua límite | 50 mA |
| Corriente de conexión máxima | 50 mA |
| Corriente de conmutación mínima | 1 mA (12 V) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 1,2 W (24 V DC) |
| Categoría de uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Contacto abierto) |
| AC15, 1 A/250 V (Contacto NC) | |
| DC13, 1,5 A/24 V (Contacto abierto) | |
| DC13, 0,2 A/110 V (Contacto abierto) | |
| DC13, 0,1 A/220 V (Contacto abierto) | |
| Conmutar: con la capa de oro destruida | |
| Observación | los siguientes valores son válidos con la capa de oro destruida |
| Material del contacto | AgSnO |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 5 V (para 100 mA) |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA (para 12 V) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 140 W (con 24 V DC) |
| 20 W (con 48 V DC) | |
| 18 W (con 60 V DC) | |
| 23 W (con 110 V DC) | |
| 40 W (con 220 V DC) | |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
| 0,2 A (Con 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (Con 220 V, DC13) | |
| 3 A (Con 24 V, AC15) | |
| 3 A (con 120 V, AC15) | |
| 3 A (Con 230 V, AC15) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 93 mm |
| Profundidad | 78 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V2 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
| Índice de protección (Relé) | RT III (Relé) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2903369 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK652G |
| GTIN | 4046356732970 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 28,42 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 27,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364110 |
| País de origen | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ab3b2c6f-fa75-4ac6-8c7a-4ce9c73f00c2 |
Productos compatibles
-
FBS 2-6 - Puente enchufable 3030336
-
FBS 3-6 - Puente enchufable 3030242
-
FBS 4-6 - Puente enchufable 3030255
-
FBS 5-6 - Puente enchufable 3030349
-
FBS 10-6 - Puente enchufable 3030271
-
FBS 20-6 - Puente enchufable 3030365
-
FBS 50-6 - Puente enchufable 3032224
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Puente enchufable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Puente enchufable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Puente enchufable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Puente enchufable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Puente enchufable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Puente enchufable 3032211
-
FBS 2-6 GY - Puente enchufable 3032237
-
FBS 3-6 GY - Puente enchufable 3032240
-
FBS 4-6 GY - Puente enchufable 3032279
-
FBS 5-6 GY - Puente enchufable 3032266
-
FBS 10-6 GY - Puente enchufable 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Adaptador para fusibles 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adaptador para fusibles 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adaptador para fusibles 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
REL-MR- 12DC/21AU - Relé individual 2961163
-
RIF-0-BPT/21 - Zócalo de relé 2900958
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago