PLC-RPT- 72UC/21HC/RW
-
Módulo de relés
2900325
PLC-INTERFACE para aplicaciones ferroviarias y corrientes constantes elevadas, compuesto de borne de base con conexión push-in y relé en miniatura enchufable, rango: 0,7 x UN hasta 1,25 x UN, clase de temperatura TX: -40 °C hasta +70 °C, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 72 V DC
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de relés |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Aplicaciones ferroviarias |
| Lugar de montaje | Montado en la caja del vagón |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | aprox. 3x 107 operaciones |
| Propiedades de aislamiento | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 12.09.2025 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,43 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 5 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 72 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 50,4 V DC ... 90 V DC |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Corriente de entrada típica a UN | 6 mA |
| Tiempo de reacción típico | 5 ms |
| Tiempo típico de apertura | 11 ms |
| Tensión de bobina | 48 V DC |
| Circuito de protección | Puente rectificador; Puente rectificador |
| Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación | |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Filtro RCZ | |
| Electrónica de amplia gama | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa separadora PLC-ATP entre bornes iguales de módulos contiguos.) |
| Tensión mínima de activación | 12 V (para 10 mA) |
| Corriente continua límite | 10 A (Con puente insertado 2967691) |
| Corriente de conexión máxima | 30 A (300 ms) |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA (para 12 V) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 240 W (con 24 V DC) |
| 58 W (con 48 V DC) | |
| 48 W (con 60 V DC) | |
| 50 W (con 110 V DC) | |
| 75 W (con 220 V DC) | |
| 2500 VA (con 250 V AC) | |
| Capacidad de ruptura | 2 A (24 V (DC13)) |
| 0,2 A (220 V (DC13)) | |
| 6 A (230 V (AC 15)) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Anchura | 14 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Relé) | RT III (Relé) |
| Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Clase de temperatura TX) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | TAE0000196 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibración | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
| Normas/especificaciones | EN 50155 (VDE 0115 Parte 200) |
| EN 50178 | |
| EN 61373 | |
| EN 50121 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2900325 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK623A |
| GTIN | 4046356507424 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 99,99 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 99,99 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Tira de cinta Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0824613
-
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marcador para bornes 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
REL-MR- 48DC/21HC - Relé individual 2834821
Sus ventajas
Funcionamiento óptimo del relé por electrónica de amplia gama
Resistencia a vibraciones y choques según EN 50155
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Certificado según EN 50155
Rango de temperatura: -40 °C ... + 70 °C (de corta duración 85 °C)
Margen de tensión de entrada 0,7 a 1,25 x UN (brevemente 1,4 x UN)
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago