PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Módulo de relé de estado sólido
2902963
Relé de estado sólido de introducción, frecuencia de transferencia 100 kHz, con indicador luminoso y circuito de protección en circuito de entrada y salida, entrada: 5 V DC, salida: 4 - 30 V DC/50 mA
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Optoacoplador de entrada de 100 kHz |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 03.07.2025 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,04 W |
| Tensión de prueba (Entrada/salida) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., entrada/salida) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V DC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Tensión nominal de entrada UN | 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,2 |
| Rango de tensión de entrada | 4 V DC ... 6 V DC |
| Umbral de conmutación Señal "0" referido a UN | < 0,4 |
| Umbral de conmutación Señal "1" referido a UN | > 0,8 |
| Corriente de entrada típica a UN | 7 mA |
| Tiempo de conexión típico | 1,5 µs |
| Tiempo de desconexión típico | 2 µs |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Limitación de sobretensiones | > 14 V |
| Frecuencia de transmisión | 100 kHz |
| Denominación | Datos de salida |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tipo de salida digital | electrónico |
| Gama de tensión de salida | 4 V DC ... 30 V DC |
| Corriente continua límite | 50 mA |
| Corriente de reposo | 4,3 mA |
| Limitación de sobretensiones | > 35 V |
| Caída de tensión con corriente constante límite máxima | < 0,5 V |
| Circuito de salida | 3 conductores, con masa |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Par de apriete | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 86 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 75 °C |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2902963 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK6235 |
| GTIN | 4046356702836 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 43,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 33,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago