Gracias a su innovador concepto de conexión, el adaptador de comunicación ofrece una solución de cableado que ahorra tiempo. Ocho convertidores de señales MINI Analog Pro se integran fácil y rápidamente mediante un adaptador de comunicación en una red PROFIBUS DP. Las combinaciones de señales flexibles y la supresión de las tarjetas de entrada de E/S ahorran costes y espacio en el armario de control.
MINI MCR-2-V8-PB-DP
-
Módulo de comunicación
2905636
Ocho transductores de medida y acondicionadores de señal MINI Analog Pro se integran fácil y rápidamente con un adaptador de comunicación en una red PROFIBUS DP.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Módulo de comunicación |
| Familia de productos | MINI Analog Pro |
| Propiedades de aislamiento: GB Standard | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 Vrms |
| Tensión de prueba (Entrada/salida/alimentación) | 0,5 kV |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 % |
| Error de transmisión máximo | 0,1 % |
| Alimentación | |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 12 V ... 24 V |
| Tensión de alimentación | 9,6 V ... 30 V |
| Absorción de corriente típica | 160 mA (9,6 V DC) |
| Consumo de potencia | < 700 mW |
| Señal | |
| Número de entradas | 8 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de entrada Tensión máxima | 5 V |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Señal de entrada Corriente máxima | 24 mA |
| Fuentes de entrada utilizables | Contacto de conmutación libre de potencial |
| Fuente de corriente | |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 50 Ω |
| Protocolos soportados | PROFIBUS DP |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Velocidad de transmisión | 12 Mbit/s |
| Índice de actualización de datos | 15 ms |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión D-SUB |
| Número de polos | 9 |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Indicación de estado | LED (verde) |
| Indicación de errores | LED rojo |
| Anchura | 51,1 mm |
| Altura | 104,1 mm |
| Profundidad | 56,8 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | PBT 7 % GF V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Protección frente al contacto de los dedos) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | 2022122308115724 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Marcado | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Tipo de montaje | Montaje insertado |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2905636 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK112Z |
| GTIN | 4046356996723 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 199,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 136 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f7d2bfdd-79b8-4b89-9792-fb1b96c473db |
Productos compatibles
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentación 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentación 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Borne de paso 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Bloque de monitorización 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Bloque de monitorización 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Acondicionador de señal de entrada 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Acondicionador de señal de entrada 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Acondicionador de señal de entrada 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Acondicionador de señal de entrada 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Acondicionador de señal de entrada 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Acondicionador de señal de entrada 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Acondicionador de señal de entrada 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Acondicionador de señal de entrada 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Acondicionador de señal de entrada 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Acondicionador de señal de entrada 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Acondicionador de señal de entrada 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Acondicionador de señal de entrada 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Acondicionador de señal de entrada 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Acondicionador de señal de entrada 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Acondicionador de señal de entrada 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Acondicionador de señal de entrada 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Acondicionador de señal de entrada 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Acondicionador de señal de entrada 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Acondicionador de señal de entrada 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Acondicionador de señal de entrada 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Acondicionador de señal de alimentación 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Acondicionador de señal de alimentación 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Acondicionador de señal de alimentación 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Acondicionador de señal de alimentación 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Separador de entrada 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Separador de entrada 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Convertidor de temperatura 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Convertidor medición termorresistencias 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Convertidor de temperatura 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Convertidor de temperatura 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Convertidor de temperatura 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Convertidor de temperatura 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Convertidor de temperatura 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Convertidor de temperatura 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Interruptor de límite de temperatura 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Interruptor de límite de temperatura 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Convertidor de frecuencia 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Convertidor de frecuencia 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Convertidor de frecuencia 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Convertidor de frecuencia 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Convertidor de posición de potenciómetro 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Convertidor de posición de potenciómetro 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Convertidor de posición de potenciómetro 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Convertidor de posición de potenciómetro 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Acondicionador de señal NAMUR 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Acondicionador de señal NAMUR 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Convertidor de frecuencia 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Convertidor de frecuencia 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador para programación 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptador para programación 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago