Interruptor de valor límite de temperatura de configuración universal con salida de relé y tecnología de conexión enchufable para conmutar valores límite de temperatura. En el lado de entrada, pueden procesarse RTD y sensores TC de 2, 3 y 4 conductores. En el lado de salida, se ofrece un relé con contacto NA. Así pues, se pueden conmutar cargas de hasta 250 V AC/DC y un máximo de 6 A. Puede configurar el equipo a través de una de las soluciones de software gratuitas o su smartphone. Además, pueden ejecutarse ajustes estándar directamente en el equipo simplemente mediante el conmutador DIP (véase la tabla de configuración). El interruptor de valor límite de temperatura es compatible con la monitorización de errores y la comunicación NFC.
MINI MCR-2-T-REL-PT
-
Interruptor para valores límite
2905633
Interruptor de valor límite de temperatura de configuración universal con salida de relé de cierre para la conexión de termorresistencias y termopares de 2, 3 y 4 conductores. Configurable mediante interruptores DIP o por software. Tecnología de conexión push-in
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Familia de productos | MINI Analog Pro |
| Número de canales | 1 |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Software | |
| App | |
| Propiedades de aislamiento: GB Standard | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Software | |
| App | |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Precisión de los puntos de conmutación | < 0,1 % |
| Respuesta gradual (0-99 %) | 300 ms |
| 570 ms | |
| 380 ms | |
| 300 ms | |
| 570 ms | |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Tensión de prueba | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Aislamiento reforzado según IEC/EN 61010-1 |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente típica | 44 mA (12 V DC) |
| 22 mA (24 V DC) | |
| Consumo de potencia (Salida I) | 570 mW |
| Señal | |
| Número de entradas | 1 |
| Medición | |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| Fuentes de entrada utilizables | Termorresistencia |
| Termopares | |
| Margen de medición de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
| Rango de medición, temperatura | ≥ 20 K (RTD) |
| Margen de medición de temperatura: B | 500 °C ... 1820 °C |
| Margen de medición de temperatura: E | -230 °C ... 1000 °C |
| Margen de medición de temperatura: J | -210 °C ... 1200 °C |
| Margen de medición de temperatura: K | -250 °C ... 1372 °C |
| Margen de medición de temperatura: N | -200 °C ... 1300 °C |
| Margen de medición de temperatura: R | -50 °C ... 1768 °C |
| Margen de medición de temperatura: S | -50 °C ... 1768 °C |
| Margen de medición de temperatura: T | -200 °C ... 400 °C |
| Margen de medición de temperatura: L | -200 °C ... 900 °C |
| Margen de medición de temperatura: U | -200 °C ... 600 °C |
| Margen de medición de temperatura: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| Margen de medición de temperatura: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| Margen de medición de temperatura: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| Margen de medición de temperatura: M | -200 °C ... 100 °C |
| Margen de medición de temperatura: L | -200 °C ... 800 °C |
| Corriente para alimentación de sensores | 200 µA (RTD) |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | ≤ 25 Ω (por cable, RTD en técnica de 3 o 4 hilos) |
| ≤ 50 Ω (Calibrable, RTD en técnica a 2 hilos) | |
| Margen de resistencia lineal | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
| Campo de señales mV lineal | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Conmutar: Relé | |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Material del contacto | AgSnO2, dorado duro |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 240 V AC (UL) | |
| Corriente continua límite | 6 A AC |
| 4 A DC | |
| Corriente de conmutación mínima | 100 mA (12 V DC) |
| Corriente de conmutación máxima | 6 A AC (250 V AC) |
| 4 A DC (30 V DC) | |
| Vida útil mecánica | 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Margen de ajuste del retardo de reacción | 0 s ... 10 s (libremente ajustable mediante software) |
| Histéresis interna | libremente ajustable mediante software |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con puntera) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (flexible) |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Datos: Interfaz IFS | |
| Tipo de conexión | Micro USB Modelo B |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| LED amarillo (salida de conmutación) | |
| Indicación de errores | LED rojo |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidad | 119,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 18 ATEX E 071 X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 18.0060X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ic ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | 2022122304115965 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4A | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Marcado | 2Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2905633 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1127 |
| GTIN | 4046356999847 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 119 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 99,99 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 238705DNV
ID de homologación: TAA000021EIECEx
ID de homologación: IECEx BVS 18.0060XcUL Listed
ID de homologación: E196811UL listado
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: BVS 18 ATEX E 071 XEAC Ex
ID de homologación: TP012 103.01 00079CCC
ID de homologación: 2022122304115965| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 98ba4235-469a-4f88-aea5-5ba1562e0e43 |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Soportes modulares 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Soportes modulares 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Módulo de comunicación 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Módulo de comunicación 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Módulo de comunicación 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Módulo de comunicación 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador para programación 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptador para programación 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Juego de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Juego de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentación 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentación 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Bloque de monitorización 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Bloque de monitorización 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago