Adaptador para programación con interfaz USB para la programación con software. El controlador USB está incluido en las soluciones de software de los productos a programar, por ejemplo convertidores de medición o gestores de motores.
Componentes del sistema y accesorios para acondicionadores de señal
Los componentes de sistema y los accesorios integran dos familias de productos en un solo sistema. Emplee, por ejemplo, los conectores de bus para carril modulares como solución de sistema flexible para el puenteado de energía. El conector de bus para carril simplifica la instalación, la ampliación del sistema o la sustitución de módulos incluso durante el funcionamiento. Otros accesorios, como los adaptadores de programación y las bornas de paso, completan la gama.
Conector de bus para carril DIN para el montaje en el riel portador. Universal para carcasas TBUS. Contactos dorados, 5 polos
Conector de bus para carril DIN (TBUS), 5 polos, para puentear la tensión de alimentación, encajable en el carril NS 35/... según EN 60715
Adaptador Bluetooth con interfaz Micro USB y S-PORT para la comunicación inalámbrica con las series de equipos MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface System Gateways y PLC logic.
Ocho transductores de medida y acondicionadores de señal MINI Analog Pro pueden integrarse fácil y rápidamente con un adaptador de comunicación en una red Modbus/TCP.
Potenciómetro para valor nominal, para la prefijación individual de valores nominales, valor de resistencia 10 kΩ
Fuente de alimentación conmutada en primario QUINT POWER, conexión por tornillo, montaje sobre carril DIN, posibilidad de alimentación de equipos a través de los conectores TBUS para carril DIN, pintura de protección, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/2,5 A
Borne de paso con técnica de conexión enchufable para la transmisión de señales ya separadas galvánicamente. Técnica de conexión por tornillo
Módulo de alimentación y de señalización de errores con conexión por tornillo, conector de bus para carril correspondiente ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY incluido
El adaptador Power Rail (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), de 2 polos, permite adaptar módulos MINI y MACX Analog para la alimentación a través de Power Rail UPR-03 y UPR-05 universales.
Sus ventajas
- Puenteado sencillo de energía, ampliación de sistema o cambio de módulo también durante el funcionamiento con el conector de bus para carril
- Posibilidades de alimentación flexibles: alimentación directa en el módulo, a través de un módulo de alimentación o a través de una fuente de alimentación del sistema con amplio rango de entrada de 85 V AC … 264 V AC
- Adaptación sencilla al sistema de alimentación de Pepperl+Fuchs con el adaptador Power Rail
- Diagnóstico cómodo con el módulo MINI Analog Pro Fault Monitoring o el módulo de alimentación y señalización de errores MACX Analog
Alimentación flexible
El conector de bus para carril le ofrece tres opciones de alimentación de equipos:
1. Alimentación directa en el módulo
- Sin más accesorios
- Para hasta 16*) módulos MINI Analog Pro
- Para hasta 32*) módulos MACX Analog
2. Alimentación mediante un módulo de alimentación con el mismo contorno
- También permite una alimentación redundante y un control del suministro
- Para hasta 115*) módulos MINI Analog Pro
- Para hasta 80*) módulos MACX Analog
3. Alimentación a través de alimentación de corriente del sistema
- También permite una alimentación redundante y un control del suministro
- Para hasta 60*) módulos MINI Analog Pro
- Para hasta 10*) módulos MACX Analog
*) El número exacto depende de la absorción de corriente del tipo de módulo correspondiente. Encontrará indicaciones para el cálculo en nuestro manual de alimentación en el área de descarga de los artículos.
Diagnóstico cómodo con mensaje de fallo colectivo Fault Monitoring
Con el mensaje de fallo colectivo Fault Monitoring, el conector de bus para carril le ofrece una solución modular para una rápida evaluación de fallos en aplicaciones de varios canales. Los dos sistemas MINI Analog Pro y MACX son compatibles entre sí. Según el tipo de módulo pueden señalarse los siguientes fallos:
• Rotura de cable
• Cortocircuito
• Fallo de alimentación
• Rango de medición superado o no alcanzado (solo MINI Analog Pro)
• Fallo de fusible en el módulo de alimentación (solo MACX Analog)