Convertidor de frecuencia analógico, configurable libremente con salida adicional de conmutación, funcionalidad de valor límite y tecnología de conexión enchufable para la transformación de señales normalizadas analógicas en señales de frecuencia o en señales de modulación de duración de impulsos. Por el lado de entrada se pueden procesar señales de corriente en un rango entre 0 mA ... 24 mA y señales de tensión en un rango de 0 V ... 12 V. Por el lado de salida se pueden realizar señales de frecuencia entre 0 ...11 kHz y/o señales de modulación de duración de impulsos entre 0 % ... 100 %. Además, la salida se puede operar como salida de conmutación de modo que dos umbrales de conmutación se pueden ajustar de forma separada entre sí. El intervalo mínimo de medición es de 1 mA o 0,5 V. Se mantiene la precisión completa en un rango de medición de más de 10 mA o más de 5 V. Puede configurar el dispositivo a través de una de las soluciones de software gratuitas. Además, pueden llevarse ajustes estándar directamente en el dispositivo simplemente mediante el conmutador DIP (véase la tabla de configuración). El transductor de medición es compatible con la monitorización de errores y la comunicación NFC.
MINI MCR-2-UI-FRO-PT
-
Convertidor de frecuencia
2902032
Convertidor de frecuencia analógico con funcionalidad de valor límite y tecnología de conexión enchufable para convertir señales normalizadas en señales de frecuencia o señales moduladas por impulsos (PWM). Configurable mediante el interruptor DIP o el software. Tecnología de conexión push-in, configuración estándar.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Familia de productos | MINI Analog Pro |
| Número de canales | 1 |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Software | |
| App | |
| Propiedades de aislamiento: GB Standard | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Software | |
| App | |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Respuesta gradual (0-99 %) | 120 ms (Frecuencia de muestreo 15 Hz) |
| 35 ms (Frecuencia de muestreo 60 Hz) | |
| 15 ms (Frecuencia de muestreo de 240 Hz, solo ajustable mediante software) | |
| 130 ms (Frecuencia de muestreo 15 Hz) | |
| 40 ms (Frecuencia de muestreo 60 Hz) | |
| 20 ms (Frecuencia de muestreo de 240 Hz, solo ajustable mediante software) | |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Tensión de prueba | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Aislamiento reforzado según IEC/EN 61010-1 |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente típica | 27 mA (12 V DC) |
| 13,5 mA (24 V DC) | |
| Consumo de potencia | ≤ 350 mW (9,6 V DC) |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V (mediante selector DIP) |
| 2 V ... 10 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
| 1 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
| 10 V ... 0 V (mediante selector DIP) | |
| 10 V ... 2 V (mediante selector DIP) | |
| 5 V ... 0 V (mediante selector DIP) | |
| 5 V ... 1 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 12 V (ajustable a través de software) | |
| Señal de entrada Tensión máxima | 12 V |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA (mediante selector DIP) |
| 4 mA ... 20 mA (mediante selector DIP) | |
| 0 mA ... 10 mA (mediante selector DIP) | |
| 2 mA ... 10 mA (mediante selector DIP) | |
| 20 mA ... 0 mA (mediante selector DIP) | |
| 20 mA ... 4 mA (mediante selector DIP) | |
| 10 mA ... 0 mA (mediante selector DIP) | |
| 10 mA ... 2 mA (mediante selector DIP) | |
| 0 mA ... 24 mA (ajustable a través de software) | |
| Señal de entrada Corriente máxima | 24 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | > 120 kΩ |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | aprox. 50 Ω (+0,7 V para diodo de prueba) |
| Frecuencia: Frecuencia/transistor | |
| Salida de frecuencia | 0 Hz ... 10 kHz (mediante selector DIP) |
| 0 Hz ... 5 kHz (mediante selector DIP) | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz (mediante selector DIP) | |
| 0 Hz ... 1 kHz (mediante selector DIP) | |
| 0 Hz ... 500 Hz (mediante selector DIP) | |
| 0 Hz ... 250 Hz (mediante selector DIP) | |
| 0 Hz ... 100 Hz (mediante selector DIP) | |
| 0 Hz ... 50 Hz (mediante selector DIP) | |
| 0 Hz ... 10,5 kHz (ajustable a través de software) | |
| Carga mín. | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Señal de salida PWM | 15,6 kHz (10 bits, mediante conmutador DIP) |
| 1,9 kHz (10 bits, mediante conmutador DIP) | |
| 3,9 kHz (12 bits, mediante conmutador DIP) | |
| 488 Hz (12 bits, mediante conmutador DIP) | |
| 977 Hz (14 bits, mediante conmutador DIP) | |
| 122 Hz (14 bits, mediante conmutador DIP) | |
| 244 Hz (16 bits, mediante conmutador DIP) | |
| 31 Hz (16 bits, mediante conmutador DIP) | |
| 31 Hz ... 15,6 kHz (ajustable a través de software) | |
| Carga mín. | 12 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Error de transmisión máximo | < 0,2 % (Frecuencia PWM 500 Hz) |
| < 0,5 % (500 Hz < Frecuencia PWM 5000 Hz) | |
| < 1 % (2000 Hz < Frecuencia PWM 4000 Hz) | |
| < 2 % (4000 Hz < Frecuencia PWM 8000 Hz) | |
| < 3 % (8000 Hz < Frecuencia PWM 16000 Hz) | |
| Corriente de carga máxima | 100 mA |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
| Sobrepasar/no alcanzar el alcance de medición | ajustable (mediante software) |
| Conmutar: Transistor | |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tensión mínima de activación | 1 V DC |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
| Corriente de conmutación mínima | 100 µA |
| Corriente de conmutación máxima | 100 mA (30 V DC) |
| Señal | |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con puntera) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (flexible) |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Datos: Interfaz IFS | |
| Tipo de conexión | Micro USB Modelo B |
| Indicación de errores | LED rojo |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidad | 119,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 19.0072X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Marcado | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2902032 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1126 |
| GTIN | 4046356652049 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 117,72 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 117,72 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL listado
ID de homologación: E238705cUL Listed
ID de homologación: E238705DNV
ID de homologación: TAA000021EIECEx
ID de homologación: IECEx BVS 19.0072XcUL Listed
ID de homologación: E196811UL listado
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: BVS 19 ATEX E 083 XEAC Ex
ID de homologación: TR TS_S_103.01.00081| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 5e96ac0d-c5a2-448b-a6f0-3929cc30925d |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 2,263 kg CO2e |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Soportes modulares 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Soportes modulares 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Módulo de comunicación 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Módulo de comunicación 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Módulo de comunicación 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Módulo de comunicación 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador para programación 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptador para programación 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Juego de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Juego de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentación 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentación 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Bloque de monitorización 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Bloque de monitorización 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago