Convertidor de potenciómetro configurable con separación de 3 vías con tecnología de conexión enchufable. Los valores medidos se convierten en una señal lineal de corriente o de tensión libremente ajustable. Puede configurar el dispositivo a través de una de las soluciones de software gratuitas. Además, pueden llevarse ajustes estándar directamente en el dispositivo simplemente mediante el conmutador DIP (véase la tabla de configuración). Si no es posible aprovechar todo el rango posible del potenciómetro, podrá Ud. definir los valores superior e inferior del potenciómetro en el software. El transductor de medición es compatible con la monitorización de errores y la comunicación NFC.
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C
-
Termorresistencia/convertidor potenciométrico
2905006
Convertidor de posición de potenciómetro configurable con técnica de conexión enchufable para la conexión de potenciómetros de 0 Ω ... 100 Ω a 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurable a través del interruptor DIP o del software. Técnica de conexión push-in, configuración de pedido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Familia de productos | MINI Analog Pro |
| Número de canales | 1 |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Software | |
| App | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Software | |
| App | |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Respuesta gradual (0-99 %) | < 60 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | < 0,1 % (R < 240 Ω = < 0,2 %) |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Tensión de prueba | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Aislamiento reforzado según IEC/EN 61010-1 |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente típica | 33 mA (24 V DC) |
| 68 mA (12 V DC) | |
| Consumo de potencia | ≤ 850 mW (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carga de 600 Ω) |
| Señal: Resistencia | |
| Número de entradas | 1 |
| Fuentes de entrada utilizables | Potenciómetro de 3 hilos |
| Intervalo de resistencia | 0 Ω ... 100 Ω |
| 0 Ω ... 100 kΩ | |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida tensión | 1 V ... 5 V (mediante selector DIP) |
| 10 V ... 0 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 10 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 10,5 V (ajustable a través de software) | |
| Señal de salida tensión máxima | 12,3 V |
| Tensión en circuito abierto | < 17,5 V |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (mediante selector DIP) |
| 4 mA ... 20 mA (mediante selector DIP) | |
| 20 mA ... 0 mA (mediante selector DIP) | |
| 20 mA ... 4 mA (mediante selector DIP) | |
| 0 mA ... 21 mA (ajustable a través de software) | |
| Señal de salida corriente máxima | 24,6 mA |
| Corriente de cortocircuito | < 31,5 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Ripple | < 20 mVPP |
| < 20 mVPP (10 kΩ) | |
| Resolución Salidas (tensión) | 1 mV |
| Resolución Salidas (corriente) | 2 µA |
| Comportamiento en caso de fallo de sensor | configurable |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con puntera) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (flexible) |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Datos: Interfaz IFS | |
| Tipo de conexión | Micro USB Modelo B |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Indicación de errores | LED rojo |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidad | 119,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 20.0017X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Marcado | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,2 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,4 % |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 0,2 % |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2905006 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1129 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 117,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 110 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 238705DNV
ID de homologación: TAA00002UAIECEx
ID de homologación: IECEx_BVS_20.0017XcUL Listed
ID de homologación: E196811UL listado
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: BVS 20 ATEX E 024 XEAC Ex
ID de homologación: TP012 103.01 00079| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Soportes modulares 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Soportes modulares 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Módulo de comunicación 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Módulo de comunicación 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Módulo de comunicación 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Módulo de comunicación 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador para programación 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptador para programación 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Juego de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Juego de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentación 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentación 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Bloque de monitorización 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Bloque de monitorización 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago