CLOUD CLIENT 2002T-WLAN
-
Router
1234360
Pasarela de enlace VPN industrial para mGuard Secure Cloud, comunicación IPsec mediante cliente WLAN 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, switch de 2 puertos, conexiones de antena: 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Gateway de mantenimiento remoto |
| Aplicación | Ethernet |
| MTTF | 384 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 180 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 64 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Funciones de seguridad | |
| Cantidad en el túnel VPN | 1 |
| Autenticación | X.509v3, PSK |
| Integridad de datos | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| Filtrado | Solo interfaces y protocolos |
| Reglas cortafuegos | Cortafuegos Stateful Inspection |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Túnel ESP |
| Método de encriptación | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| Separación galvánica | VCC // Ethernet |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,32 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (Mediante borna push-in enchufable) |
| Absorción de corriente típica | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Con modo de ahorro de energía activado) | |
| Absorción de corriente máxima | 1,5 A |
| Función | |
| Gestión | Gestión basada en web |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Memoria de datos | Tarjeta micro SDHC |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Número de entradas | 4 |
| Señal de entrada Tensión | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nivel de conmutación señal "0" | < 8 V DC |
| Nivel de conmutación señal "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 2 |
| Señal de salida tensión | 10 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 50 mA (No resistente al cortocircuito) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 16 |
| Longitud de pelado | 9,00 mm |
| Servidor Web | sí |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 2 |
| Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS, IPsec |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | WLAN según IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Modo operativo | Punto de acceso |
| Cliente | |
| Modo dual | |
| Malla | |
| Frecuencia | 5 GHz |
| 2,4 GHz | |
| Velocidad de transmisión de datos | 11 Mbit/s (2,4 GHz) |
| 54 Mbit/s (2,4 GHz) | |
| 144 Mbit/s (2,4 GHz) | |
| 54 Mbit/s (5 GHz) | |
| 150 Mbit/s (5 GHz) | |
| Tipo de conexión de la antena | RSMA (hembra) |
| Seguridad | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 130 mm |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material (Caja) | Policarbonato |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Homologación de radiofrecuencia EE. UU., FCC | |
| Certificado | Z64-WL18DBMOD |
| Observación | Directiva FCC, Parte 15 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva RED 2014/53/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Señal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1234360 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC422 |
| GTIN | 4063151338237 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 320,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 320,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
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
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Conector para placa de circuito impreso 1713311
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antena 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena 2702898
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable coaxial 2701402
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cable coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456045
Sus ventajas
Línea dedicada virtual para la conexión de redes en una red móvil
Configuración mediante gestión basada en Web o tarjeta micro SD
Dos conexiones Ethernet locales
Modo de ahorro de energía activable
Cuaderno de bitácora integrado
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Cuatro entradas digitales
Dos salidas digitales
Preguntas frecuentes
El artículo está descatalogado. ¿Qué puedo utilizar como alternativa?
Como alternativa pueden utilizarse los siguientes artículos: TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, código de artículo 1234353 o TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, código de artículo 1234354. Tenga en cuenta que las propiedades técnicas de los artículos alternativos son ligeramente diferentes.
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago