VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF
-
Marco empotrado
1608210
Marco empotrado SC-RJ, IP67, para bloqueo Push-Pull, de plástico, con sistema Freenet, para sección de montaje rectangular, con junta y acoplamiento SC-RJ (para POF, PCF & GOF), sin tornillos de fijación
Detalles de producto
Tipo de producto | Marco empotrado |
Aplicación | Freenet |
Construcción | SC-RJ |
Número de polos | 2 |
Cara de enchufe | SC-RJ |
Número de puestos enchufables | 1 |
Ejecución | SC-RJ |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 2 |
Medio de transmisión | Fibra óptica |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 22,2 mm |
Altura | 42 mm |
Color | negro |
Material | Plástico |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material carcasa | Plástico |
Material superficie de la carcasa | PA, gris claro |
Material superficie del contacto | Au/Ni |
Material soporte de contactos | Poliéster GF |
Cable de fibra óptica | |
Número de fibras | 2 |
Fibra | POF, PCF, GOF |
Tipo de fibra | GOF, PCF, POF |
Medio de transmisión | Fibra óptica |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 (IP65/67) |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
Tipo de montaje | Montaje frontal |
Código de artículo | 1608210 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABNODE |
GTIN | 4046356159890 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 16,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 16 g |
Número de tarifa arancelaria | 85367000 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago