TMC 1 M1 200 1,0A
-
Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico
0914617
Interruptor de protección termomagnético, de 1 polo, semilento, 1 contacto cerrado, con pie universal para el montaje sobre NS 32 o NS 35
Detalles de producto
| Familia de productos | TMC |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 2 |
| Número de canales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de fusible | Fusible automático |
| Generalidades | |
| Tensión nominal | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Corriente asignada IN | 1 A |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
| Resistencia de aislamiento Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
| Circuito de corriente auxiliar | 240 V AC / 1 A (inducc. mínima) |
| 65 V AC / 1 A (inducc. mínima) | |
| Tipo de disparo | TM (termomagnético) |
| Resistencia del equipo | 1,1 Ω |
| Capcidad de ruptura asignada en cortocircuito Icn | 400 A |
| 2500 A (32 V DC) | |
| Capacidad de ruptura en cortocircuito | 5000 A (UL 1077: 277 V AC) |
| 2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
| Rigidez dieléctrica | 3000 V AC (Rango de accionamiento) |
| 3000 V AC (Circuito principal a auxiliar) | |
| Periodicidades de cambio de estado máximas | 10000 (En 1 x In, inductivas) |
| Fusible | M1 (semilento) |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto cerrado |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto auxiliar |
| Tensión de servicio | 240 V AC |
| 65 V DC | |
| Corriente de servicio | 1 A AC (inducc. mínima) |
| Contacto principal | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Calibre macho | A3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 1 A |
| Tensión nominal | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Contacto auxiliar | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Calibre macho | A1 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Corriente nominal | 1 A |
| Tensión nominal | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Contacto principal | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 10 |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Contacto auxiliar | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 82,5 mm |
| Profundidad | 96 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
| Grupo material aislante | II |
| Material aislante | PA66 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP30 (Rango de accionamiento) |
| IP20 (Zona de conexión) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
| Comprobación de humedad | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Normas/disposiciones | EN 60934 |
| Normas/disposiciones | UL 1077 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 0914617 |
| Unidad de embalaje | 6 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | CLA121 |
| GTIN | 4017918009298 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 65,54 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 65,54 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85362010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 80a17402-5119-4739-99fd-3126cdf1285a |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 3,619 kg CO2e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
EB 80-12 - Peine puenteador 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago