SPE-T1-M8MSM-180-SMD - Conectores para placa de circuito impreso SPE
1215777

Conectores para placa de circuito impreso SPE, diseño: IEC 63171-5, índice de protección: IP20, número de polos: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Plástico, tipo de conexión: SMD, Single Pair Ethernet

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conectores según IEC 63171-2
Apto para soldadura THR
Transmisión de datos hasta 600 MHz
Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados

Preguntas frecuentes


¿Para qué norma de Single Pair Ethernet del IEEE es adecuado el conector?

Los estándares SPE están definidos de acuerdo con IEEE 802.3 en la siguiente tabla.... Ver más

Los estándares SPE están definidos de acuerdo con IEEE 802.3 en la siguiente tabla.

Ver menos

¿Se pueden utilizar los prensaestopas para carcasas ya existentes de la gama M8/M12 para este inserto de contactos?

Sí, los prensaestopas para carcasas ya existentes de Phoenix Contact son compatibles y pueden utilizarse. Véase la sección "Accesorios" del artículo.


¿Qué variantes de prensaestopas para carcasas existen?

Los prensaestopas para carcasas para los insertos de contactos están disponibles para montaje frontal y posterior. Los encontrará en la sección "Accesorios" del artículo.


¿Para qué tipo de bloqueo son adecuados los prensaestopas para carcasas?

Los prensaestopas para carcasas están disponibles como sistemas de bloqueo por tornillo y Push-Pull.


¿Se puede alcanzar también una clase de protección IP6x en estado desenchufado?

Encontrará información sobre la clase de protección en estado enchufado y desenchufado en los respectivos prensaestopas para carcasas en la sección "Accesorios" del artículo.


¿Para qué procesamiento son adecuados los conectores SPE?

Los conectores son adecuados para el proceso automatizado de procesamiento de reflujo con pick and place.


¿Donde puedo encontrar los datos relevantes para el diseño?

Encontrará más información sobre el diseño en los esquemas técnicos de "Descargas".