VS-PSC 1,5/5-M PE
-
Inserto de contactos
1689323
Carcasa de base POWER-SUBCON, para el lado empotrado, de 5 polos, con contacto en avance PE, apantallado, color: Verde
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los conectores enchufables COMBICON deben accionarse solo en estado inerte (sin carga). Si por razones de funcionamiento tienen que conectarse cargas pequeñas, podemos facilitar valores prácticos, bajo consulta. |
Tipo de producto | Inserto de contactos |
Aplicación | Contacto PE en avance |
Construcción | 15 |
Número de polos | 5 |
Ejecución | Macho |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Corriente asignada | 8 A |
Resistencia de contacto | 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | 1 TΩ |
Medio de transmisión | Cobre |
Tipo de conexión | Conexión para placas de circuito impreso |
Anchura | 39,1 mm |
Altura | 13,7 mm |
Longitud | 20,8 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | estañado |
Material soporte de contactos | PA |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C |
Tipo de montaje | Rosca |
Código de artículo | 1689323 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABNCAB |
Página del catálogo | Página 215 (C-2-2013) |
GTIN | 4017918893170 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 8,107 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,715 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago