Herramienta de crimpado CRIMPFOX DUO 16S

Herramienta de crimpado

Con la herramienta de crimpado de la familia de productos CRIMPFOX procesará de forma segura y profesional todos los tipos de contactos, como punteras, terminales de cable o conectores coaxiales. Una transmisión por palanca optimizada y las geometrías de la empuñadura ergonómicas de las herramientas de crimpado permiten trabajar cómodamente y sin cansarse. El cierre a presión integrado garantiza un prensado con un nivel de calidad estable a largo plazo y con densidad de gas.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Tenaza de crimpado
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Tenaza de crimpado
1044970

Tenaza de crimpado, con rotulación láser según indicaciones del cliente, tipo de conexión del contacto: punteras aisladas y no aisladas, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sección mín.: 0,14 mm2, sección máx.: 10 mm2, para punteras TWIN de hasta 2 x 4 mm2, adaptación de la sección transversal automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, prensado: Engaste trapezoidal, negro

Sus ventajas

  • Manejo sencillo gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
  • Eficaz procesamiento de conductores gracias a transmisiones de palanca optimizadas
  • Conexiones fiables gracias al cumplimiento de normas habituales
  • Procesamiento de alta calidad de un gran número de contactos gracias al cierre a presión integrado
  • Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad

Crimpado profesional

Con nuestras herramientas de crimpado procesará de forma precisa y segura todos los tipos de conexiones del contacto usuales, como punteras, terminales de cable o conectores coaxiales. La transmisión por palanca optimizada y la forma ergonómica de la empuñadura garantizan una transmisión eficaz de la fuerza y un manejo sin fatiga. Equipadas con un cierre a presión integrado, nuestras tenazas de crimpado ofrecen una conexión de crimpado consistente y de alta calidad.

CRIMPFOX – Herramientas de crimpado Versátiles y fiables

Una tenaza de crimpado CRIMPFOX 6 en la mano crimpa un conductor con puntera
Una tenaza de crimpado CRIMPFOX CENTRUS en la mano crimpa un conductor con puntera
Una tenaza de crimpado CRIMPFOX-TC MP-6 en la mano crimpa un conductor
La matriz reemplazable se retira de la tenaza de crimpado CRIMPFOX-M
Tenaza de crimpado CRIMPFOX-P SR 6
Una tenaza de crimpado CRIMPFOX 6 en la mano crimpa un conductor con puntera

Este tipo de tenazas de crimpado universal y ampliamente utilizado se basa en el principio de las tijeras y está disponible con matrices para diferentes tipos de conexión del contacto. Cada sección tiene aquí su propio nido de matriz. Por lo tanto, debe prestarse atención explícita a un posicionamiento correcto. Para un procesamiento preciso y rápido, las estaciones de troquelado están etiquetadas con la sección de cable correspondiente.

Una tenaza de crimpado CRIMPFOX CENTRUS en la mano crimpa un conductor con puntera

Las herramientas de crimpado autoajustables solo tienen un eje de inserción, que se ajusta automáticamente a la sección de cable que se va a procesar cuando se acciona. Basándose en esto, también son óptimas para otras normas de conductores (JIS/AWG) y para punteras TWIN. El mecanismo especial permite formas de crimpado cuadradas y hexagonales.

Una tenaza de crimpado CRIMPFOX-TC MP-6 en la mano crimpa un conductor

Las denominadas tenazas de crimpado "de cuatro puntas" permiten procesar con precisión numerosos contactos mecanizados gracias a sus opciones de ajuste universales. La pantalla digital facilita el ajuste del tamaño de crimpado. Gracias a la ayuda de posicionamiento integrada, los contactos se alinean con precisión.

La matriz reemplazable se retira de la tenaza de crimpado CRIMPFOX-M

Las tenazas de crimpado universales se caracterizan por el cambio rápido y sin herramientas de los insertos de crimpado. El alojamiento de diferentes insertos de crimpado y prensado la convierte en una herramienta universal que ahorra espacio para todas las aplicaciones.

Tenaza de crimpado CRIMPFOX-P SR 6

Las tenazas de crimpado paralelas garantizan resultados de crimpado simétricos gracias a las secuencias de movimiento paralelas de las matrices. La ayuda de posicionamiento integrada proporciona una alineación exacta de los contactos.

CRIMPFOX DUO Para una mayor flexibilidad

CRIMPFOX DUO es la tenaza de crimpado para todos los casos. La matriz, que puede girarse pulsando un botón, permite agarrar frontal o lateralmente las punteras. El mecanismo de bloqueo integrado mantiene la matriz firmemente en su posición. Esto permite un crimpado cómodo incluso en zonas de trabajo reducidas, como cuando se cablea directamente en el armario de control. Las tenazas de crimpado también procesan punteras TWIN de forma segura gracias al mecanismo de autoajuste. En combinación con el amplio rango de sección de 0,14 a 16 mm², las herramientas de crimpado ergonómicas son sinónimo de comodidad y flexibilidad.

Tenaza de crimpado multifuncional Una herramienta, cuatro funciones

Con la tenaza de crimpado multifuncional CRIMPFOX 4 in 1 podrá procesar conductores y punteras rápidamente y sin esfuerzo con hasta un 30 % de ahorro de tiempo. Con solo una herramienta puede llevar a cabo distintos pasos de trabajo: cortar, pelar, trenzar y crimpar. Un proceso de manejo diseñado con eficacia permite realizar todos los pasos sin tener que soltar la herramienta. Equipadas con un cierre a presión de 4 niveles, la herramienta de crimpado ofrece una calidad de crimpado permanentemente alta. El cambio de sección de 0,5 a 2,5 mm² se realiza cómodamente en pocos segundos sustituyendo el cargador de punteras equipado con material en tiras.

Folleto CRIMPFOX
Herramientas de crimpado autoajustables

Encontrará más información sobre las tenazas de crimpado autoajustables para punteras y sus ventajas en nuestro folleto. También obtendrá una breve perspectiva de cómo nuestras tenazas de crimpado demuestran su eficacia en la práctica, así como consejos para lograr resultados óptimos en el procesamiento de conductores.

Descargar ahora
Uso de la tenaza de crimpado CRIMPFOX DUO 16S en la instalación eléctrica