Este tipo de tenazas de crimpado universal y ampliamente utilizado se basa en el principio de las tijeras y está disponible con matrices para diferentes tipos de conexión del contacto. Cada sección tiene aquí su propio nido de matriz. Por lo tanto, debe prestarse atención explícita a un posicionamiento correcto. Para un procesamiento preciso y rápido, las estaciones de troquelado están etiquetadas con la sección de cable correspondiente.
Tenazas para prensar, con rotulación láser según las indicaciones del cliente, para punteras según DIN 46228 parte 1+4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, introducción frontal, engaste cuadrado