TRIO-PM/1AC/24DC/2500W
-
Fuente de alimentación
1635194
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, TRIO POWER, Conexión por tornillo, Bus CAN, Montaje mural, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 104 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC
Detalles de producto
Funcionamiento AC | |
Estructura de la red | Red en estrella (TN, TT, IT (PE)) |
Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
Rango de tensión de entrada | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
100 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
Derating | 85 V AC ... 90 V AC (≤1350 W) |
90 V AC ... 180 V AC (≤1500 W) | |
2,5 %/K, > 55 ℃ | |
Rigidez dieléctrica máxima | 300 V AC 15 s |
Tensión de red del país típica | 120 V AC |
230 V AC | |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
Extracorriente de cierre | < 15 A (115 V AC, 25 °C) |
< 40 A (230 V AC, 25 °C) | |
Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 3364 A2s |
Gama de frecuencias (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 % |
Tiempo de puenteo de fallo de red | typ. 10 ms (120 V AC) |
typ. 10 ms (230 V AC al 80 % de carga) | |
Tiempo buffer | typical 16 ms (120 V AC) |
typical 16 ms (230 V AC al 80 % de carga) | |
Absorción de corriente | 16,7 A (100 V AC) |
20 A (85 V AC) | |
15 A (180 V AC) | |
11,7 A (230 V AC) | |
máx. 18 A (UL) | |
Circuito de protección | Protección contra transitorios |
Factor de potencia (cos phi) | 0,97 (230 V AC) |
Fusible de entrada de módulo | 25 A interno (protección de aparato) |
Corriente de derivación a tierra (PE) | < 2 mA |
Funcionamiento DC | |
Rango de tensión de entrada | 140 V DC ... 340 V DC -15 %; +10 % |
Absorción de corriente | 13,8 A (120 V DC) |
7,6 A (350 V DC) |
Rendimiento | typ. 92 % (120 V AC) |
typ. 93,5 % (230 V AC) | |
Tensión nominal de salida | 24 V DC |
Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
Corriente nominal de salida (IN) | 104 A |
Boost dinámico (IDyn.Boost) | max. 145,8 A (5 s) |
Resistente al cortocircuito | sí |
Vaciado constante | sí |
Factor de cresta | typ. 1,43 (120 V AC) |
typ. 1,44 (230 V AC) | |
Potencia de salida | max. 1500 W (< 180 V AC) |
Potencia de salida (PN) | 2500 W |
Potencia de salida (PDyn. Boost) | max. 3500 W (5 s) |
Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para aumentar la potencia y la redundancia |
max. 4 | |
Posibilidad de conexión en serie | sí, para aumentar la tensión (observar el límite SELV) |
max. 2 | |
Resistencia de recirculación | ≤ 35 V DC |
Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | ≤ 35 V DC |
Ondulación residual | typ. 240 mVPP (máximo) |
Desviación de regulación | < 0,5 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
< 5 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
< 0,5 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
Tiempo de ascenso | ≤ 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Potencia disipada en modo de vacío mínima | < 17,67 W (120 V AC) |
Disipación máxima de circuito abierto | < 10,75 W (230 V AC) |
Potencia disipada en carga nominal mínima | < 138,32 W (120 V AC) |
Disipación de carga nominal máxima | < 175,36 W (230 V AC) |
Protección integrada | sí |
Entrada | |
Posición | 1.x |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
rígido | 1,3 mm² ... 3 mm² |
2,5 mm² (recomendado) | |
flexible | 1,3 mm² ... 3 mm² |
2,5 mm² (recomendado) | |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 1,3 mm² ... 3 mm² |
2,5 mm² (recomendado) | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 1,3 mm² ... 3 mm² |
2,5 mm² (recomendado) | |
AWG | 18 ... 12 (Cu) |
14 (recomendado) | |
Longitud de pelado | 10 mm (rígido/flexible/puntera) |
Par de apriete | 1,13 Nm ... 1,47 Nm |
10 lbf-in. ... 13 lbf-in. | |
Salida | |
Posición | 2.x |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo (Barra colectora) |
rígido | 0,2 mm² ... 35 mm² |
35 mm² (recomendado) | |
flexible | 0,2 mm² ... 35 mm² |
35 mm² (recomendado) | |
AWG | 6 ... 2 (Cu) |
2 (recomendado) | |
Longitud de pelado | 10 mm (rígido/flexible/terminal de cable circular/terminal de horquilla) |
Par de apriete | 3 Nm |
Señal, comunicación | |
Posición | 3.x, 4.x |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 3.1 - 3.10, 4.1 - 4.10 |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | 2x Espadín de 10 polos |
rígido | 0,1 mm² ... 0,4 mm² |
0,34 mm² (recomendado) | |
flexible | 0,1 mm² ... 0,4 mm² |
0,34 mm² (recomendado) | |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,1 mm² ... 0,4 mm² (Cu) |
0,34 mm² (recomendado) | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,1 mm² ... 0,4 mm² |
0,34 mm² (recomendado) | |
AWG | 30 ... 22 (Cu) |
22 (recomendado) |
CAN-Bus | |
Interfaz | Bus CAN |
Número de interfaces | 1 |
Tipo de conexión | Conectores de sistema de 10 polos |
Protocolos soportados | CAN 2.0A, CAN 2.0B |
Bloqueo | Ganchos de fijación |
Física de transmisión | Por cable |
Topología | Daisy Chain |
Velocidad de transmisión | 250 kBit/s |
Longitud de transmisión | máx. 20 m |
Resistencia de cierre | 120 Ω (Terminar participante final) |
Número de participantes de bus | máx. 16 |
Señalización LED | |
Tipo de señalización | LED DC OK - Estado de señal de funcionamiento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Función | Visualización del estado de funcionamiento de la tensión de salida DC (DC OK) |
Color | Rojo, verde (LED multicolor) |
LED apagado | Off |
LED encendido (verde), DC OK | on (verde), DC OK |
Señalización LED | |
Tipo de señalización | LED OVP - estado de señal de funcionamiento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Función | Visualización del estado de funcionamiento de la protección contra sobretensiones (OVP) |
Color | Rojo, verde (LED multicolor) |
Señalización LED | |
Tipo de señalización | LED OCP - estado de señal de funcionamiento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Función | Visualización del estado de funcionamiento de la protección contra sobrecorriente (OCP) |
Color | Rojo, verde (LED multicolor) |
Señalización LED | |
Tipo de señalización | LED OTP - estado de señal de funcionamiento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Función | Visualización del estado de funcionamiento de la protección contra sobretemperatura (OTP) |
Color | Rojo, verde (LED multicolor) |
Señalización LED | |
Tipo de señalización | LED FAN - estado de señal de funcionamiento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Función | Visualización del estado de funcionamiento del ventilador (en funcionamiento o fallo) |
Color | Rojo, verde (LED multicolor) |
Señalización LED | |
Tipo de señalización | LED SCP - estado de señal de funcionamiento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Función | Visualización del estado de funcionamiento de la protección contra cortocircuito (SCP) |
Color | Rojo, verde (LED multicolor) |
Estado de señal | |
Condición de estado | 0,95 * UOutSet < UOut < 1,05 * UOutSet y IOut < IN |
Salida de señal DC OK | |
Posición | 4.x |
Tipo de señalización | Contacto de conmutación DC OK: estado de señal de funcionamiento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Identificación de polos | 4.1 (13), 4.2 (14) |
Función | Reenvío de estado de funcionamiento |
Contacto de conmutación (sin potencial) | OptoMOS |
Tensión de conmutación | máx. 30 V DC (SELV) |
Capacidad de corriente | máx. 10 mA |
Condición de estado (Contacto cerrado) | Uout < 18 V DC (Contacto cerrado) |
Condición de estado (Contacto abierto) | Uout > 18 V DC (Contacto abierto) |
Número de fases | 1 |
Tensión de aislamiento entrada/salida | 4 kV AC (ensayo de tipo) |
1,5 kV AC (Ensayo individual) |
Tipo de producto | Fuente de alimentación |
Familia de productos | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (25 °C) |
> 250000 h (40 °C) | |
> 100000 h (55 °C) | |
Directiva de protección del medio ambiente | Directiva RoHS 2011/65/UE |
Reach | |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | I |
Grado de polución | 2 |
Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
Temperatura | 25 °C |
Texto adicional | 8 años |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 108 mm |
Altura | 41 mm |
Profundidad | 322 mm |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Indicaciones de montaje | Montaje en lateral, 3 tornillos M4, profundidad de montaje <4 mm Montaje en parte trasera, 4 tornillos M4, profundidad de montaje <3 mm Montaje con adaptador de montaje UWA 20/13 (código de artículo 1697537) |
Con pintura de protección | no |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa, bornas) |
Ejecución del capuchón | Aluminio (AlMg3) |
Ejecución de los elementos laterales | Aluminio |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C (>55 °C Derating: 3,33 %/K) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
Altura de fijación | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Choques (en servicio) | 11 ms, 15g, por cada dirección en el espacio (IEC 60068-2-27) |
Vibración (en servicio) | 10 Hz ... 18,2 Hz, amplitud ±0,75 mm (IEC 60068-2-6) |
18,2 Hz ... 150 Hz, 1g, 90 min. |
Categoría de sobretensión | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Categoría de sobretensión | |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Seguridad de fuentes de alimentación hasta 1100 V (distancias de aislamiento) | |
Denominación de norma | Seguridad de fuentes de alimentación hasta 1100 V (distancias de aislamiento) |
Normas/disposiciones | DIN EN 61558-2-16 |
Seguridad eléctrica | |
Denominación de norma | Seguridad eléctrica |
Normas/disposiciones | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Seguridad de equipos de medición, control, regulación y laboratorio | |
Denominación de norma | Seguridad para equipos de medición, control, regulación y laboratorio |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 |
Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Aislamiento seguro | |
Denominación de norma | Separación segura |
Normas/disposiciones | IEC 61010-2-201 |
Limitación de corrientes armónicas de red | |
Denominación de norma | Limitación de corrientes armónicas de la red |
Normas/disposiciones | EN 61000-3-2 |
Variación de red/baja tensión | |
Denominación de norma | Variación de red/baja tensión |
Normas/disposiciones | SEMI F47 - 0706 |
UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Marcado | Marca UL/C-UL UL 62368-1 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
Resistencia a interferencias | Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-1 (uso doméstico), EN 61000-6-2 (uso industrial) |
Emisiones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 55016 |
EN 61000-6-4 (clase A) | |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55016 |
EN 61000-6-4 (clase A) | |
Corrientes de armónicos | |
Normas/especificaciones | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (clase A) | |
Gama de frecuencias | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Normas/especificaciones | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | 4 kV (Severidad del ensayo 3) |
Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio A |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Gama de frecuencias | 1 GHz ... 6 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | asimétrico 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
Salida | asimétrico 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
Señal | asimétrico 1 kV (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio B |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Entrada | simétrico 2 kV (Severidad del ensayo 4) |
asimétrico 4 kV (Severidad del ensayo 4) | |
Salida | simétrico 0,5 kV (Severidad del ensayo 2) |
asimétrico 1 kV (Severidad del ensayo 2) | |
Señal | asimétrico 1 kV (Severidad del ensayo 2) |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Entrada/salida/señal | asimétrico |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
Caídas de tensión | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
Tensión | 230 V AC |
Frecuencia | 50 Hz |
Error de tensión | 70 % |
Número de periodos | 25 periodos |
Texto adicional | clase 3 |
Observación | Criterio A |
Error de tensión | 40 % |
Número de periodos | 10 periodos |
Texto adicional | clase 3 |
Observación | Criterio B |
Error de tensión | 0 % |
Número de periodos | 1 periodo |
Texto adicional | clase 3 |
Observación | Criterio A |
Criterios | |
Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
Criterio C | Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo corrige automáticamente o que pueden restablecerse accionando los elementos de mando. |
Código de artículo | 1635194 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CMHW13 |
GTIN | 4067923157835 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.392 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.000 g |
Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
TRIO PM CJT-A2008H-2X5P-OE - Cable de datos 1697887
-
UWA 20/13 - Adaptador de montaje 1697537
-
C-RC 35/M6 DIN - Terminal de cable circular 3240105
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 - Sistema de alimentación ininterrumpida 2907077
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907918
-
VAL-US-120/40/1+1-FM - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2910349
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2906032
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2905744
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1115658
Sus ventajas
Alta densidad de potencia y gran eficiencia en un diseño compacto
Puede utilizarse de forma personalizada gracias a las variantes de montaje mural flexibles
Robustez y fiabilidad gracias a las funciones de protección integradas
Sencillo aumento de potencia mediante conexión en paralelo con diodo de junta tórica integrado
Diagnóstico inteligente gracias a la monitorización exhaustiva con señalización LED, interfaz de bus CAN y recordatorio de EOL (End of Life o fin de vida útil)
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago