Fuentes de alimentación conmutadas de primario, TRIO POWER, Conexión push-in, Bus CAN, Montaje mural, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 104 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC
Fuentes de alimentación para montaje mural
La fuente de alimentación TRIO POWER para montaje mural ofrece altas potencias de hasta 2,5 kW en una carcasa compacta. Gracias a su flexible montaje mural y a sus amplias funciones, estos robustos equipos pueden utilizarse de forma versátil en ámbitos como la fabricación de maquinaria, la robótica o los acumuladores de baterías.
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, TRIO POWER, Conexión push-in, Bus CAN, Montaje mural, entrada: 1 fásico, salida: 48 V DC / 52,08 A, ajustable desde 45 V DC ... 55 V DC
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, TRIO POWER, Conexión push-in, Bus CAN, Montaje mural, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 62,5 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, TRIO POWER, Conexión por tornillo, Bus CAN, Montaje mural, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 104 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, TRIO POWER, Conexión push-in, Bus CAN, Montaje mural, entrada: 1 fásico, salida: 48 V DC / 31,25 A, ajustable desde 45 V DC ... 55 V DC
Cable de datos con extremo de cable libre para la comunicación entre el TRIO-PM/1AC/24DC/2500W (1635194) de Phoenix Contact y otros equipos de mando u ordenadores host
Adaptador universal para pared, para el montaje fijo del equipo en caso de vibraciones fuertes. El adaptador universal para pared se encaja en la ranura correspondiente del lateral del equipo, lo que permite atornillarlo directamente a la superficie de montaje.
Sus ventajas
- Alta densidad de potencia y gran eficiencia en un diseño compacto
- Robusto y fiable gracias al boost dinámico con una curva característica de salida potente
- Diagnóstico inteligente gracias a la monitorización exhaustiva con señalización LED e interfaz de bus CAN
- Sencillo aumento de potencia mediante la conexión en paralelo con diodo ORING integrado
- Puede utilizarse de forma personalizada gracias a las variantes de montaje mural flexibles
Nuevos productos
TRIO POWER para montaje mural
Alto rendimiento en una carcasa compacta
La nueva fuente de alimentación de la familia TRIO POWER para montaje mural ofrece una potencia de hasta 2,5 kW. Es apta para diversas aplicaciones, desde la fabricación de maquinaria, la robótica y la industria de semiconductores hasta el uso en acumuladores de baterías.
Características principales
- Entrada 1 AC: 85 V AC … 264 V AC / Salida DC: 24 V DC
- Boost dinámico hasta un 140 % durante 5 s
- Conmutación en serie y en paralelo
- Se puede utilizar opcionalmente con comunicación CAN, control remoto
- Control inteligente del ventilador
- 2 fuentes de alimentación auxiliares: 5 V / 2 A
- Montaje mural flexible
Sus ventajas
- Alta densidad de potencia y gran eficiencia en un diseño compacto
- Robusta y fiable gracias al boost dinámico con una curva característica de salida potente
- Monitorización exhaustiva mediante señalización por LED e interfaz de bus CAN
- Sencillo aumento de potencia mediante conexión en paralelo con diodo de junta tórica integrado
- Aumento de la tensión de salida mediante la conexión en serie
Fuente de alimentación robusta con TRIO POWER para montaje mural
Suministro robusto y fiable
Las funciones de protección integradas hacen que las fuentes de alimentación TRIO POWER para montaje mural sean especialmente robustas y fiables. Protegen la fuente de alimentación frente a tensiones y corrientes inesperadas y perjudiciales.
La conectividad directa en paralelo gracias al diodo ORING integrado permite crear un sistema redundante que contribuye a la seguridad de suministro de su aplicación. Además, es posible aumentar la potencia hasta 10 kW.
Alta densidad de potencia de TRIO POWER para montaje mural
Potencia elevada en un diseño compacto
Con su diseño compacto, la fuente de alimentación TRIO POWER para montaje mural consigue una alta densidad de potencia con escasas pérdidas.
El boost dinámico con un 140 % durante 5 s permite un sencillo aumento de potencia para su aplicación.
Mediante la posibilidad de conexión en serie se aumenta además la tensión de salida.
Diagnóstico inteligente con TRIO POWER para montaje mural
Diagnóstico inteligente
La fuente de alimentación TRIO POWER para montaje mural permite una monitorización exhaustiva: la señalización LED y la interfaz de bus CAN le permiten identificar rápida y fácilmente el estado de su fuente de alimentación. Esta función de mantenimiento predictivo le permite intervenir antes de que falle el sistema.