CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
-
Interruptores de protección de aparatos electrónicos
2905743
Interruptor de protección de dispositivos electrónico multicanal con limitación de corriente activa para proteger cuatro consumidores en 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito. Con asistente para corriente nominal y bloqueo electrónico de las corrientes nominales ajustadas. Para la instalación en carriles DIN.
Detalles de producto
| Familia de productos | CBM |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Número de polos | 1 |
| Número de canales | 4 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Grado de polución | 2 |
| Generalidades | |
| Tensión de servicio | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tensión nominal | 24 V DC |
| Corriente asignada IN | máx. 40 A DC |
| Corriente asignada IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (ajustable por canal de salida) |
| Corriente asignada (preajustada) | 0,5 A |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Tipo de disparo | E (electrónico) |
| Resistencia de recirculación | máx. 35 V DC |
| Fusible previo necesario | Solo es necesario si Imáx de la alimentación es > la capacidad de cortocircuito. Elemento de seguridad integrado. |
| Capacidad de ruptura en cortocircuito | 300 A |
| Rigidez dieléctrica | máx. 30 V DC (Circuito de carga) |
| Limitación de corriente activa | típ. 2,0 x IN (0,5 - 1 A) |
| típ. 1,5 x IN (2 - 10 A) | |
| Fusible | electrónico |
| Rendimiento | > 99 % |
| Corriente de reposo I0 | típ. 42 mA |
| Potencia disipada | 1 W (sin carga) |
| 9 W (en funcionamiento nominal) | |
| Tiempo de inicialización del módulo | 3,3 s |
| Tiempo de espera tras la desconexión de un canal | 10 s (en sobrecarga / cortocircuito) |
| Tolerancia de medición I | típ. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
| típ. 10 % (2 A ... 10 A) | |
| Derating de temperatura | 40 A DC (a 70 °C (65 °C para UL 2367)) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2001962 h (a 25 °C) |
| 1292135 h (a 40 °C) | |
| 653352 h (a 60 °C) | |
| Elemento Fail Safe | 15 A DC (por canal de salida) |
| Tipo de conmutación del contacto | sin separación galvánica |
| Circuito de carga | |
| Tiempo de desconexión | 0,02 s (> 1,3 x IN) |
| 30 s (1,1 ... 1,3 x IN) | |
| Desconexión de subtensión | ≤ 17,8 V DC (activo) |
| ≥ 19 V DC (inactivo) | |
| Desconexión de sobretensión | ≥ 30,5 V DC (activo) |
| ≤ 29,5 V DC (inactivo) | |
| Carga máx. capacitiva | 75000 µF (por canal con 24 V DC) |
| Retardo para conexión | 0,1 s (por canal de salida) |
| Reset | |
| Rango de tensión de entrada | 7 V DC ... 30 V DC (Reinicio con flanco descendente) |
| Absorción de corriente | típ. 0,4 mA (con 24 V DC) |
| Longitud de impulso | ≥ 50 ms (Señal High) |
| ≥ 50 ms (Señal Low) | |
| Tensión | < 5 V DC (Señal Low) |
| > 8 V DC (Señal High) | |
| Salida de estado | |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida | máx. 20 mA (con I > 80 % en como mín. un canal) |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Circuito inalámbrico |
| Función de conmutación | Contacto abierto |
| Tensión de servicio | 0 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de servicio | 1 mA DC ... 100 mA DC |
| Circuito principal IN+ | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 4 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Circuito principal IN- | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito principal OUT | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito inalámbrico | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| DC OK LED apagado | apagado (Sin tensión de alimentación) |
| DC OK LED amarillo | encendido (Subtensión activa, tensión ≤ 17,8 V, canales activos desconectados y LEDs de canal iluminados en rojo) |
| parpadea (Desconexión por subtensión inactiva, el equipo se encontraba en desconexión por subtensión) | |
| DC OK LED verde | encendido (Tensión de servicio en rango nominal de 18 ... 30 V) |
| DC OK LED rojo | encendido (Desconexión por sobretensión activa, tensión ≥ 30,5 V, canales desconectados y LEDs de canal iluminados en rojo) |
| parpadea (Desconexión por sobretensión inactiva, el equipo se encontraba en desconexión por sobretensión) | |
| Canal LED apagado | apagado (Canal desconectado) |
| Canal LED amarillo | encendido (Canal conectado, carga de canal > 80 %) |
| Canal LED amarillo-verde | parpadea (Canal conectado, asistente de corriente nominal activo) |
| Canal LED verde | encendido (Canal conectado) |
| parpadea (Canal conectado, modo de programación activo) | |
| Canal LED rojo | encendido (Canal desconectado, sobretensión o subtensión activa) |
| se ilumina temporalmente (Canal desconectado, fase de enfriamiento de 10 s, desconexión por sobrecarga o cortocircuito) | |
| parpadea (Canal desconectado, listo para reconexión, desconexión por sobrecarga o cortocircuito) | |
| Canal LED rojo-amarillo | parpadea (Canal conectado, modo de sobrecarga, utilización aprox. 110 ... 130 %, desconexión tras 30 s) |
| Canal LED rojo-verde | parpadea (Canal desconectado, modo de programación activo, ajuste de corriente tras desconexión por sobrecarga o cortocircuito) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 41 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 121 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| gris (RAL 7042) | |
| Material | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (Arranque a -40 °C con ensayo de tipo) |
| -25 °C ... 65 °C (con UL 2367) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 6000 m (s. n. m.) |
| Comprobación de humedad | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Choques (en servicio) | 30g (IEC 60068-2-27, prueba Ea) |
| Vibración (en servicio) | 5 Hz ... 24,9 Hz (Amplitud ±1,6 mm; según IEC 60068-2-6, prueba Fc) |
| 24,9 Hz … 150 Hz (Aceleración 4g; según IEC 60068-2-6, prueba Fc con comprobación de la frecuencia de resonancia adicional según DNV GL) | |
| Homologación UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Marcado | DNV GL |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibración | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
| Observación | CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
| Observación | CEM - Emisión de perturbaciones para entornos domésticos, comerciales e industriales, así como pequeñas empresas |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-6 |
| Observación | Influencias ambientales - Oscilaciones (sinusoidales) |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-1 |
| Observación | Influencias ambientales - Parte 2-1: Método de ensayo - Ensayo A: frío |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-2 |
| Observación | Influencias ambientales - Parte 2-2: Método de ensayo - Ensayo B: calor seco |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-78 |
| Observación | Influencias ambientales - Humedad y calor, constante |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2905743 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CLA151 |
| GTIN | 4046356992350 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 283,33 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 234,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85362010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n.º CAS: No aplicable) | |
| SCIP | e77053ee-d02d-4fa2-ae47-2334e6de1cd7 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,71 kg CO2e |
Productos compatibles
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Fuente de alimentación 2903147
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - Fuente de alimentación 2903148
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Fuente de alimentación 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Fuente de alimentación 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Fuente de alimentación 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Fuente de alimentación 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Fuente de alimentación 2903155
Sus ventajas
Configuración sencilla gracias a los asistentes para corrientes nominales
Limitación de corriente activa para una mejor utilización de la fuente de alimentación preconectada
Ajuste gradual por canal: de 0,5 A a 10 A
Monitorización del sistema sencilla gracias a la señalización temprana y al acceso directo a la información en el producto
Aumente la disponibilidad de la planta mediante la detección inteligente de sobretensiones y subtensiones
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago