WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL
   - 
  Manguito de marcado
    
      1044253
      
      
    
  
      Manguito de marcado, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, rango de diámetro de cable: 1 ... 3,2 mm, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 120000 mm
Detalles de producto
| Indicación sobre el material | Este material se puede procesar en las impresoras de rollo THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) únicamente con un portarrollos externo. | 
| Tipo de producto | Manguito termorretráctil | 
| Campo de empleo | Industria ferroviaria | 
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 1 | 
| Tecnología de marcado | Thermotransfer | 
| Anchura | 5 mm | 
| Longitud | 120 m | 
| Color | blanco (RAL 9010) | 
| Material | Poliolefina | 
| Material Elemento de base | Poliolefina | 
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| Sustancias contenidas | sin halógenos | 
| Diámetro exterior del cable | 1 mm ... 3,2 mm | 
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| Resultado | Prueba aprobada | 
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) | 
| Exigencia | ≥ 5 N | 
| Resultado | Prueba aprobada | 
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) | 
| Resultado | Prueba aprobada | 
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) | 
| Resultado | Prueba aprobada | 
| Duración del ensayo | 96 h | 
| Procedimiento | Radiación artificial. | 
| Almacenamiento a temperatura controlada | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 | 
| Resultado | Prueba aprobada | 
| Procedimiento | Test Bb | 
| Duración | 96 h | 
| Temperatura de ensayo | 120 °C | 
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol [N.º CAS 67-63-0]  | 
              
              Prueba aprobada | 
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3]  | 
              
              Prueba aprobada | 
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]  | 
              
              Prueba aprobada | 
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 | 
| Resultado | Prueba aprobada | 
| Procedimiento | Método B | 
| Ciclos | 2 | 
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 | 
| Resultado | Prueba aprobada | 
| Duración del ensayo | 96 h | 
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 125 °C | 
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C | 
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) | 
| Período de conservación | 5 años | 
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| Tipo de montaje | deslizamiento | 
| Código de artículo | 1044253 | 
| Unidad de embalaje | 1 Unidades | 
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades | 
| Clave de venta | ***** | 
| Clave de producto | BGE22F | 
| GTIN | 4055626620459 | 
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 870 g | 
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g | 
| Número de tarifa arancelaria | 39173200 | 
| País de origen | CN | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 | 
| ECLASS-15.0 | 27281102 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) | 
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % | 
Productos compatibles
- 
    
      
 - 
    
      
THERMOMARK E.300 D - Impresora de transferencia térmica 1004303
 - 
    
      
THERMOMARK E.600 - Impresora de transferencia térmica 1285310
 - 
    
      
THERMOMARK E.600 D - Impresora de transferencia térmica 1004304
 - 
    
      
THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1085260
 - 
    
      
THERMOMARK E.CUTTER - Dispositivo para cortar 1234241
 - 
    
      
THERMOMARK E.CUTTER/P - Dispositivo para cortar 1201336
 - 
    
      
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Dispositivo para cortar 5146422
 - 
    
      
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Dispositivo para cortar 5146435
 - 
    
      
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impresora de transferencia térmica 0804501
 - 
    
      
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impresora de transferencia térmica 0804663
 - 
    
      
THERMOMARK ROLL - Impresora de transferencia térmica 5146477
 - 
    
      
THERMOMARK W2 - Impresora de transferencia térmica 5146147
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Rollo de tinta 0801358
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Rollo de tinta 0801360
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Rollo de tinta 0803390
 - 
    
      
TM-RIBBON 40 BK 105 - Rollo de tinta 1259008
 - 
    
      
THERMOMARK ROLL-ERH - Portarrollos 5146448
 - 
    
      
THERMOMARK-ERH 500 - Portarrollos 5146309
 
Sus ventajas
Rotulación permanente e imperdible de conductores individuales, conductores, cables, mangueras neumáticas y otros cuerpos cilíndricos
        Manguera para marcado no retráctil sin fin y sin halógenos en rollos en construcción ovalada para la identificación de conductores y cables
        La construcción ovalada y la gran apertura permiten una rápida inserción en el conductor o el cable
        Mediante el uso de la unidad de corte o perforación, el manguito de marcado puede cortarse o perforarse a la longitud deseada (máx. 1 m)
        Uso y eficacia probada en la industria ferroviaria en todo el mundo
        Puede utilizarse en el módulo de impresión de manguitos M1650 Tube de KOMAX
        Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
        
        Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago