Marcador de cables, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 55 mm
Marcado de conductores y cables
La rotulación de cables logra una mejor vista de conjunto en sus armarios de control e instalaciones: marque sus conductores y cables de forma unívoca y permanente. El marcado de conductores y cables facilita el montaje y el mantenimiento y ayuda a solucionar problemas. Ofrecemos la rotulación ideal para cada aplicación con diferentes modelos y tipos de montaje.
Marcador de cables, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 12 mm, anchura del campo de texto: 40 mm
Etiqueta de envoltura de cables, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 3,2 ... 5,1 mm, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 5,1 mm, Número de índices individuales: 3000, altura del campo de texto: 9,5 mm, anchura del campo de texto: 25,4 mm
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 1,6 ... 4,8 mm, Perforado, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 15 mm
Etiqueta de envoltura de cables, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 3 ... 3 mm, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 3 mm, Número de índices individuales: 5000, altura del campo de texto: 9,5 mm, anchura del campo de texto: 12,7 mm
Marcador de cables, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 25 mm, anchura del campo de texto: 55 mm
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 4,2 ... 12,7 mm, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 20 mm, anchura del campo de texto: 60 mm
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 2,1 ... 6,4 mm, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 60 mm
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 4,2 ... 12,7 mm, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 20 m, altura del campo de texto: 20 mm, anchura del campo de texto: 20000 mm
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 3,2 ... 9,5 mm, Perforado, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 16 mm, anchura del campo de texto: 30 mm
Sus ventajas
- Muchas posibilidades gracias a los diferentes tipos de montaje
- Adaptación al entorno mediante el uso de diferentes materiales para su utilización en interiores o exteriores
- Alta calidad: rotulación excelente resistente a la limpieza y a arañazos
Material de rotulación sostenible ¡Rotule su armario de control de forma sostenible con nosotros!
Convénzase de nuestras soluciones sostenibles para la identificación industrial y reduzca considerablemente su huella de CO₂. La gama de productos de rotulación, que ahorra recursos, está perfectamente adaptada para su uso en armarios de control e incluye soluciones para la rotulación de bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones. Nuestros materiales de rotulación sostenibles ofrecen las mismas características de calidad que los convencionales. Con idénticas propiedades técnicas y ópticas, calidad de impresión y durabilidad, puede optar por alternativas sostenibles sin renunciar a una calidad demostrada.
Encuentre el tipo de montaje adecuado para la rotulación de cables
Solo tiene que seleccionar cómo desea montar el marcado de cables o conductores - Phoenix Contact tiene la solución adecuada para cada aplicación.
Marcado de cables para fijar a presión
Rotulación de cables para fijar a presión
Los marcados de conductores para fijar a presión disponen de dos superficies de rotulación. Son imperdibles y siempre bien legibles. Puede fijar los marcados de conductores a presión manualmente sobre conductores y cables ya cableados.
Identificación de cables para insertar
Identificación de cables para insertar
Los marcados individuales se insertan en el conductor o se fijan con sujetacables. Se suministran diferentes materiales en formato de tarjeta o también de rollo.
Marcado de cables para deslizar
Marcado de cables para deslizar
También puede equipar los conductores con manguitos de señalización como sistema portante. En este caso, la rotulación se garantiza mediante tiras insertables de rotulación y se protege mediante el soporte. De este modo, es posible una rotulación posterior.
Manguitos de rotulación para deslizar
Manguitos de rotulación para deslizar
Para rotular in situ conductores de forma segura y fácil sin sistema de impresión, utilice los manguitos ya rotulados. En este caso, la forma especial de los manguitos de rotulación evita la torsión de unos manguitos de rotulación respecto a otros.
Manguito termorretráctil para deslizar
Manguito termorretráctil para deslizar
Para rotular cables y conductores de forma que no se pierdan, le recomendamos que utilice los manguitos termorretráctiles adecuados. Phoenix Contact ofrece manguitos termorretráctiles preconfeccionados y en rollo.
Rotulación de cables para pegar
Rotulación de cables para pegar
Las etiquetas constan del campo de rotulación y una lámina transparente. La lámina protege la rotulación contra el desgaste y la suciedad. Le suministraremos las etiquetas en distintos tamaños y formas.
Marcado de conductores con sujetacables
Marcado de conductores para el montaje con sujetacables
Si lo desea, puede colocar rotulaciones en sus conductores y cables con los sujetacables habituales del mercado, independientemente del diámetro. Utilice la superficie de marcado grande, ya que le ofrece espacio para amplias rotulaciones.